无线与网络测试
用于 ICT 中测试设备的机架和机箱产品
5G 网络需要处理各种类型的数据流量,包括增强的移动宽带、大量机器通信和低延迟、高可靠性应用。测试设备 OEM 和网络设备供应商提供和使用测试设备来验证和确认实验室中的电信网络设备,以及验证和监控现场的电信网络和光纤运行状态。
为保护部署的测试设备,nVent SCHROFF 为应用提供多种机架和机箱,如:
- 带大面积显示区域的轻质、便携式独立插箱,可以存放在现场并测试高速网络的高精度电子设备。
- 小尺寸机箱,包括 EMC 屏蔽版本,带被动冷却和橡胶框架以确保抓地稳定性,便于堆放或在平整表面上使用。
产品 (#产品)
适用于各种测试设备的解决方案
我们提供从小尺寸机箱到配有 19" 插箱和组件的大型电子机柜的解决方案,提供测试未来网络环境的完整测试测量解决方案组合。
查看我们的标准现货组件
案例研究 (#案例研究)
案例研究
资源 (#资源)
资源
白皮书:如何保护测试设备
技术进步对测试测量系统以及特定的模拟系统都有影响。
因此,测试设备制造商需要为复杂模拟需求的增长做好准备。
在本白皮书中,您将了解新技术正在改变测试系统在数据同步、信号处理能力、电源、冷却、数据存储、机械保护和长期可用性方面的要求——从小尺寸机箱到 19" 系统和电子机柜。
- 显著降低产品成本
- 提高工程设计效率
- 提高设计重用性