Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

打印
AdobeStock_267912911.jpeg

测试无线通信单元

用于单板计算机的 nVent SCHROFF Interscale 机箱在尺寸、开孔、安装方式和独立品牌标识方面具有高度灵活性。

技术:

适用于小尺寸板和专有板的模块化 Interscale 机箱平台

挑战:

为了测试当今的低成本物联网设备,机箱需要尽量减少占用空间,必须经济实惠,必须能够提供灵活的安装选择(从落地式机箱到壁挂式安装机箱),还需要能够支持品牌定制。

解决方案:

使用 Interscale 机箱来打造具有集成 EMC 屏蔽功能的单板解决方案。这款机箱采用模块化平台,有多种尺寸供选择,且开孔可根据各个接口进行调整。三个风扇提供主动冷却,还增加了穿孔,以防止过热。为了满足客户的品牌建设要求,饰面采用了粉末涂层和丝印,以打造出细腻的印花。