Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

边缘计算

边缘计算

随时随地保护您的 IT 资产

大数据、5G、工业 4.0 和物联网的迅猛发展也对边缘计算应用的保护提出了更高要求。这些应用包括高速无线、自动驾驶车辆、工业自动化、运输、安保和安全系统。这些复杂的系统由更小且更快的电子设备驱动。这些设备需要有效的冷却保护,确保其在实现最高性能的同时稳定运行。

减少延迟时间,分散计算能力

在当今数据中心和网络中,以最低运营成本维持高可用性(正常运行时间)仍是一大挑战。数据中心的很大一部分运营成本消耗是在 IT 设备和服务器的冷却上面。nVent 提供全面的风冷、间接和直接水冷解决方案,包括标准化方案和定制化方案。我们的产品系列使您能够满足这些挑战并保护您的 IT 资产,无论是较小的分散边缘计算,还是恶劣环境或大型数据中心安装。

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • 冷暖排气的严格分离 - 无再循环
  • 冷却接近设备;快速调节水流和风量
  • 机架集成解决方案可降低噪音水平;提供 EMC 屏蔽解决方案
  • 灵活的机架配置可满足多样的封装密度和冗余要求
浏览产品
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

空调

  • 大多数型号的节能式旋转压缩机
  • 具有吸引力的工业设计,将使用的可见紧固件数量减到最少
  • 装置机箱侧配有可靠的机械恒温器
  • 易于安装的法兰,安装简单
  • 每个装置在运输前都经过功能测试
浏览产品
outdoor electronics cabinets

户外机柜

  • 为保护您的电子设备免受雨雪、灰尘和人为破坏的影响,Schroff 户外机柜提供单层、双层和模块化铝制结构
  • 可提供其他定制选项,包括 IP55 保护、EMC 屏蔽、抗震性,以及一系列冷却管理选择
  • 这些高品质户外机柜的耐用防紫外线粉末涂层可实现卓越的耐腐蚀性,经久耐用
浏览产品
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Varistar CP 服务器和网络机柜

  • 1,600 kg 静态负载
  • 1,000 kg 动态负载,带集成脚轮
  • 支持安全访问控制选项
  • 独特的波浪型轮廓设计,最大限度地提高固定灵活性
  • 只需一个工具,因为所有螺钉都是 TORX 30 螺钉
  • 预配置机柜,交货周期短,可在此基础上进行个性化配置和改装
浏览产品
data center power distribution, data center power supply

Rackpower 智能配电装置

  • 配备 2.8” 数字化本地触控显示屏和支持 IP 网络连接的 PDU
  • 所有必要数据,计量精度在 +/-1% 内
  • 整机 PDU 的电流 (A)、电压 (V)、功率 (kW)、能耗 (kWh) 和功率因数
  • 支持热插拔的计量模块和可现场更换的 PSU
  • 支持单相和三相区域电压
浏览产品
Guardian Management Gateway Card

卫士系列环境监测网关

  • 设计紧凑,适合安装在机架上的任何位置
  • 用于设置、监控和维护的 Web 浏览器 GUI
  • 三个连接外部传感器和 Modbus 设备的管理端口
  • 每个管理端口可连接最多 16 个传感器,总电缆长度达 40 米
  • 自动定向 LCD 触控显示屏
  • 支持行业标准网络协议(HTTPS、SNMP、SMTP、BACnet、Modbus/TCP 和 HPI)
管理网关

设计工具和服务

测试报告

我们在高温差或振动等极端环境影响下测试产品。

了解更多信息

RackPower 配置器

带预选配置的在线申请表。

开始设计

实用资源

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

联系与分销

联系我们

准备好开始了吗?请联系我们,与您共同探讨应用需求。

联系我们

订购地点

使用我们的全球销售办事处定位器快速找到您附近的 nVent 办事处。

销售定位器