19" Subrack Components 19" Subrack Components Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 适配器 (4) 装配组件 (10) 支架 (24) 编码/键控指示器 (3) 盖板 (18) 盖板 (82) 前面板 (3) 垫片工具 (2) 导轨 (93) 手柄 (19) 硬件套件 (2) 水平横梁 (131) 绝缘条 (6) 安装套件 (10) 安装板 (30) 开孔横梁 (8) 通孔条 (7) 导轨端件 (8) 螺钉 (32) 螺丝刀 (3) 屏蔽套件 (61) 侧面板 (125) 支撑轨 (2) 卷尺 (1) 伸缩滑轨 (6) 螺纹嵌件 (8) Z 形导轨 (11) 查看全部 查看更少内容 产品系列 CompacPRO (271) Comptec (6) EuropacPRO (685) 框架式插入单元 (44) Inpac (127) MultipacPRO (117) PropacPRO (303) RatiopacPRO (300) RatiopacPRO AIR (292) 查看全部 查看更少内容 类型 4.4" PCB (7) 附件 (13) 编码 (18) 编码和预装配 ESD 夹 (8) 编码块 (1) 编码销钉 (6) 编码,偏移 (5) 组合式 (6) 组合式,加固型 (1) 导冷总成 CompactPCI (1) 导冷总成 VPX (1) 沉头螺钉 (6) 盖条 (1) ESD 夹 (2) Etsirack (2) 无头螺钉 (3) 重型 (10) 重型,KD (7) 重型,LD (7) 重型,MZ (6) 重型,ST (7) 重型,VT (11) 水平板安装 (3) 轻型,KD (7) 轻型,MZ (7) 轻型,OD (7) 轻型,ST (7) 轻型,VT (7) 中段 (14) 盘头螺钉 (29) 穿孔 (70) 后法兰 (8) 后罩 (5) 加固型 (4) 加固型,KD (7) 加固型,LD (7) 加固型,ST (7) 加固型,VT (7) 方螺母 (1) 标准 (11) 标配 DIN 连接器 (2) 增强型 (6) 内梅花头螺钉 (3) AB 型 (9) F 型 (48) H 型 (66) L 型 (6) MZ 型 (7) R 型 (12) ST 型 (7) VT 型 (7) 通用型 (12) 带有长唇 (1) 查看全部 查看更少内容 手柄类型 斜把手 (3) 直向型 (16) 搭配 19" 机箱 (54) 背板 (10) 机柜 (1) 仪器箱 (290) 机箱 (57) 前面板 (53) 导轨 (2) Novastar (9) RatiopacPRO (1) 插箱 (681) 系统 (54) 测试适配器 (10) Varistar (9) Varistar CP (9) Eurorack (9) 查看全部 查看更少内容 机架高度 1U (1) 2U (8) 3U (85) 4U (34) 5U (7) 6U (88) 9U (19) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 9mm (1) 52mm (3) 97mm (5) 100mm (1) 128.4mm (1) 132.5mm (1) 132.6mm (3) 142mm (1) 177mm (1) 232mm (3) 261.8mm (2) 265.9mm (3) 365.5mm (2) 399.3mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 安装 正面螺钉安装 (2) 包装数量 1 (352) 2 (217) 4 (11) 10 (65) 50 (8) 100 (54) 查看全部 查看更少内容 材料 铝 (521) 塑料 (5) 聚碳酸酯 (7) 不锈钢 (54) 钢 (49) 铝 (1) PVC (4) 纤维增强型塑料 (62) Cupronickel (3) 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (9) 热塑性合成橡胶 (17) 锌合金 (11) 查看全部 查看更少内容 颜色 黑色 (5) 绿色 (5) 灰色 (19) 红色 (45) 银色 (44) EMC 屏蔽 无(可改装) (1) 是 (34) 机架宽度 2HP (2) 4HP (2) 8HP (2) 10HP (5) 20HP (29) 28HP (35) 36HP (6) 40HP (25) 42HP (50) 60HP (3) 63HP (43) 84HP (104) 100HP (2) 195HP (17) 196HP (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 12.2mm (1) 131.78mm (1) 146.88mm (6) 202.9mm (1) 217.99mm (6) 269mm (1) 304.8mm (1) 324.67mm (7) 416.3mm (2) 426.4mm (1) 431.35mm (11) 431.5mm (1) 431.8mm (1) 441.4mm (1) 482.6mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 颜色代码 RAL 7035 (4) 深度 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (2) 30.5mm (1) 37.5mm (1) 40mm (1) 55mm (2) 88.3mm (1) 112.5mm (8) 160mm (2) 172.5mm (8) 175mm (39) 220mm (2) 232.5mm (5) 235mm (38) 275mm (14) 277.75mm (12) 292.2mm (3) 292.5mm (2) 295mm (36) 352.5mm (2) 355mm (27) 412.5mm (2) 415mm (16) 475mm (9) 495mm (6) 970mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 螺纹尺寸 M2.5 (18) M3 (2) M4 (12) M5 (2) M6 (5) 机架宽度 1 20HP (1) 40HP (1) 42HP (1) 63HP (1) 84HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 直径 3mm (1) 5mm (1) 6mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 机架宽度 2 19HP (1) 40HP (1) 42HP (1) 62HP (1) 查看全部 查看更少内容 应用 正面表面处理 阳极氧化 (3) 长度 5mm (2) 6mm (5) 7mm (2) 7.3mm (1) 8mm (6) 9.3mm (1) 10mm (7) 12mm (3) 14mm (4) 16mm (7) 18mm (1) 20.32mm (2) 40.64mm (2) 101.5mm (1) 101.6mm (2) 106.18mm (1) 106.48mm (1) 106.68mm (18) 107mm (1) 110mm (1) 131.78mm (1) 142.24mm (2) 144.2mm (1) 146.82mm (1) 147mm (1) 147.12mm (1) 147.32mm (19) 160mm (4) 175mm (5) 202.9mm (1) 203.2mm (2) 205.12mm (1) 207.78mm (1) 208mm (1) 208.08mm (1) 208.28mm (19) 210.4mm (1) 213.36mm (2) 217.94mm (1) 218mm (1) 218.24mm (1) 218.44mm (20) 220mm (2) 235mm (5) 243.35mm (1) 269.2mm (1) 275mm (2) 277.75mm (2) 295mm (5) 304.5mm (1) 304.8mm (3) 316.88mm (1) 324.62mm (1) 324.92mm (1) 325mm (1) 325.12mm (19) 355mm (5) 415mm (5) 416.56mm (2) 426.72mm (1) 428.64mm (1) 431mm (1) 431.3mm (2) 431.5mm (1) 431.6mm (1) 431.8mm (22) 495mm (5) 1000mm (17) 1000.26mm (1) 1000.56mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 反面表面处理 导电 (3) 边缘处理 否 (3) 完成 镀锌铝 (2) 阳极氧化 (268) 铬 (2) 镀镍 (16) 钝化 (197) 粉末涂层 (1) 镀锡 (2) 镀锌 (29) 查看全部 查看更少内容 静态负载 10kg (2) 符合 EN 45545-2 (62) EN 60603-2 (DIN 41612) (2) IEC 60297-3-101 (2) IEEE 1101.1/10 (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 19" Subrack Components查看所有筛选器 (1) 子类别Side Panels详情水平横梁详情Horizontal Rail Accessories详情Mixed Assembly详情安装在面板顶部位置详情Card Guides & Coding详情安装板详情EMC Shielding详情螺钉详情Handles详情其他附件详情