Rack Safety Plus
带紧急停止开关的 19” 配电装置
隆重推出专为严苛应用打造的全新大功率 Rack Safety Plus (RSP) 单元 — 现提供三相 32A 和 63A 版本
19”、3U Rack Safety Plus 配电装置可用作带紧急停止功能的中央电源开关,向电气或电子设备供应交流电和直流电。
我们很荣幸地推出 Rack Safety Plus (RSP) 系列的最新升级版本,现支持三相 32A 及 63A 大功率型号。该系列专为满足高性能环境的严苛需求而设计,可为任务关键型设备提供更强的电力处理能力、先进的安全保障以及可靠的保护。
灵活
- 模块化概念,有 30 万种不同定制选项。
- 执行过多个定制项目,拥有丰富工程经验。
- 将所有必备功能集成于一个系统内。
经过认证
- 获得 CE 和 UL 认证,也包括改造后的系统。
- 通过热管理测试和 EMC 测试
- 在采用急停按钮的应用中,安全继电器符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求。
开箱即用
- 通过在线配置器可在 5 分钟内完成改装。
- 在标准平台基础上进行的任何改装均可在 3 周内交付。
- 经过认证和测试,可迅速整合到客户的应用中。
RACK SAFETY PLUS 模块化产品
nVent 的 Rack Safety Plus 可让用户改装带紧急停止功能的 PDU,而无需担心过长的交付时间和高额的项目成本。
可选择多种标准配置,也可基于标准的模块化组件配置自己的设备
配置示例:
19”、3U Rack Safety Plus 配电装置可用作带紧急停止功能的中央电源开关,向电气或电子设备供应交流电和直流电。
- 400 V 三相,230 V 单相电源输入(带电源熔断器),单相 120 V AC(相电压)或单相 208 / 240 V AC(线电压或相电压)
- 交流输出接口配备多种连接器类型,包括 Schuko、C13、C19、NEMA 5-15R 等连接器,通过 ON/OFF 开关控制通断
- 持续 AC 输出(服务)
- 所有输出均受断路器保护
- 紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求,且可防止人为破坏
- 您可选择标准配置,也可通过预定义组件快速、轻松地创建自己的配置。
产品配置器
开发带紧急停止功能的 PDU 的最快途径。
标准产品比较表
| 项目编号 | 21270-001 | 21270-003 | 21270-005 | 21270-010 | 21270-011 | 21270-012 | 21270-032 | 21270-063 | 21272-001 | 21272-002 | 21272-003 | 21272-004 |
图片 (正面和背面) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电源输入 | 三相, 400 V AC | 单相, 230 V AC | 单相, 230 V AC | 单相,16 A, 230 V AC | 单相,16 A, 230 V AC | 三相,16 A, 400 V AC | 三相,32 A, 400 V AC | 三相,63 A, 400 V AC | 单相, 208 / 240 V AC | 单相, 120 V AC | 单相, 208 / 240 V AC | 单相, 120 V AC |
| 电源连接器 | IEC 60309 3L+N+PE,6h | IEC 60320-C20 | IEC 60309 L+N+PE,6h | IEC 60309 L+N+PE,6h | IEC 60320-C20 | 电缆,2.5 m,开口端 | IEC 60309 L+N+PE,6h | IEC 60309 L+N+PE,6h | 2.5 m 电缆,带 Nema L6 插头,30 A | 2.5 m 电缆,带 Nema L5 插头,30 A | 带引线的 2.5 m 电缆,15 A | 带 Nema 5 插头的 2.5 m 电缆,15 A |
| EMC 滤波器 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 电涌放电器 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
浪涌电流 限位器 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| RCD | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
断路器 盖板 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 维修插座 | 正面:Schuko 背面:C13 | 正面:C13 | 正面:Schuko | 正面:C13 | 否 | 否 | 正面:C13 背面:C13 | 背面:C13 | 正面:C13 背面:C13 | 正面: Nema 5-15R 背面:Nema 5-15R | 正面:C13 | 正面:Nema 5-15R |
| 交流插座 | 12x C13, 3x C19 | 12x C13, 3x C19 | 6 个 Schuko | 12x C13, 6x C13 | 12x C13, 3x Schuko | 12x C13, 6x C13 锁 | 3x C19, 1x IEC 60309,16 A | 12x C13, 1x IEC 60309,32 A | 8x C13, 4x C19 | 4x Nema 5-15R, 4x Nema 5-20R | 6x C13 可锁定 | 4x Nema 5-15R |
| 24V 直流插座 | 350 W/否/否 | 否/否/否 | 否/否/否 | 否/否/否 | 否/否/否 | 否/否/否 | 350 W / 54 W / 32 W | 否/否/否 | 350 W/否/否 | 350 W/否/否 | 否/否/否 | 否/否/否 |
| 地区 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 欧洲 | 北美洲 | 北美洲 | 北美洲 | 北美洲 |
应用领域
nVent 推出的 Rack Safety Plus 适用于以下领域的 19" 测试台:
- 测试与检查设备
- 系统与控制监测
- 原型测试与开发
- 实时模拟
- 高电流和高电压电源设备
- 电动汽车传动系测试
- 硬件在环测试
- 传动系测试系统
- 电动汽车负载模拟器
- 电池设备测试机柜
- 动力测试设备