Varistar CP MIL
专为严苛环境设计的 19 英寸机柜
凭借 60 余年的机柜工程和设计经验,nVent SCHROFF 成功开发 Varistar CP MIL 系列机柜,以在最严苛的环境中保护先进的军用级电子产品。 这些现货定制 (COTS) 机柜完全按照 MIL 标准设计,为敏感电子设备提供全方位防护。 从先进的散热到高度定制化的功能,Varistar CP MIL 能够为各种任务关键型电子产品提供全面的保护。
为电子设备提供物理和散热保护:
- 专为在最严苛环境中保护敏感和任务关键型电子设备而设计
- 提供多种先进散热选项,包括空调散热、风冷、液冷和混合散热
- 高度可定制,以满足多样化应用需求
按照 MIL 标准和所有各种认证标准制造和测试:
- 符合各种 MiL 机柜认证标准:MIL_DTL-901E、MIL_STD-167-1ª、MIL-STD-461G、MIL_STD-810H
- 全方位防护:EMC(EN 61000-5-7 和 IEC 61587)防护、IP 55 防护等级 (IEC 60529) 以及消防安全 (EN45545)。
- 美国组装,满足 ITR 和网络安全合规性要求。
现货定制 (COTS) 方案,您可以快速获取定制化机柜:
- MIL Varistar 平台可轻松调整,无需大范围的重新设计就能满足应用需求
- 规模化的全球供应商,可快速采购和生产零件
- 资深机柜工程专家,拥有超过 60 年定制机柜制造和热管理专业知识,可在机柜设计过程中全程为您提供支持
白皮书 (#白皮书)
探索 (#探索)
了解 Varistar CP MIL 功能
案例研究 (#案例研究)
案例研究
联系我们 (#联系我们)
联系我们
欢迎与我们的 19 英寸机柜领域专家交流,了解有关 Varistar CP MIL 产品的更多信息