Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Réseau de desserte

Réseau de desserte

FIABILITÉ POUR LES RÉSEAUX DE DESSERTE

Que le réseau de desserte soit exclusivement FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné) ou basé sur une technologie mixte de fibre optique/cuivre, fibre jusqu’au trottoir (fiber-to-the-curb, FTTC) ou fibre jusqu’à l’immeuble (fibre-to-the building, FTTB), les exigences de fonctionnement et de maintenance évoluent considérablement par rapport à l’accès purement numérique par boucle d’abonné. Dans le même temps, des attentes ont été définies pour réduire l’effort de maintenance, en particulier sur le réseau de fibre optique, car il est considéré comme plus fiable que le cuivre.

  • Réseau mobile – 4G/5G
  • Réseau fixe – FTTx
  • Réseau local sans fil (WLAN)
  • Systèmes d’antennes distribuées (DAS)
  • Solutions dans l’immeuble (IBS)
  • Réseau de transport

GAMME DE PRODUITS

Plateformes de produits avancées pour toutes les parties du réseau.

Notre large gamme de produits standardisés est une base idéale pour la réalisation de modifications et la conception de solutions sur mesure qui peuvent être obtenues rapidement et à des coûts maîtrisés. Nos produits sont conformes aux directives CEM et basse tension de l’UE et aux directives RoHS; beaucoup sont aussi conformes aux normes UL, MIL, NEBS, Bellcore et Telcordia. Cela induit une réduction importante de vos coûts pour la conception, la vérification et les tests. Résultat : votre délai de mise sur le marché est considérablement plus rapide et moins onéreux.

  • Le réseau de desserte est le réseau ou la partie d’un réseau de télécommunications qui permet à l’utilisateur d’accéder au service de télécommunications.
  • Un réseau de desserte achemine des signaux vers tous les routeurs d’un réseau, y compris les routeurs périphériques. Les routeurs périphériques, parfois également appelés systèmes terminaux, sont des ordinateurs ou des serveurs qui établissent la communication réseau. Le réseau de desserte est le terme utilisé pour décrire un réseau qui connecte chaque routeur ou serveur nécessitant un accès à Internet. En revanche, le terme réseau principal est généralement utilisé pour décrire l’ordinateur central d’un réseau, tel que le matériel qui comprend le hub principal d’un fournisseur de services Internet.
  • Les réseaux de desserte, lorsqu’ils correspondent à la connectivité Internet, sont légèrement différents des réseaux d’accès radio. Les réseaux d’accès radio sont constitués de radios et d’antennes, de nœuds (ou cellules) et de câbles en cuivre ou en fibre optique. Le concept est similaire, mais les réseaux d’accès radio sont utilisés pour les communications et les appareils cellulaires.
Outdoor electronics cabinet

Monocoque : simple et aux coûts optimisés

  • Armoire extérieure aux caractéristiques adaptées
  • Aluminium
  • Double paroi : boîtier intérieur aux coûts maîtrisés, habillage extérieur amovible pour les exigences d’installation
  • Montage mural, sur poteau ou au sol
  • Systèmes de verrouillage
PARCOURIR LES PRODUITS
outdoor electronics cabinets

Modulaire : hautement flexible

  • Armoire extérieure haut de gamme
  • Bâti en profilé d’aluminium
  • Habillage double paroi amovible pour un accès facile de tous les côtés
  • Flexible en termes de conception et de dimensions
  • Exigences élevées en gestion thermique
  • Systèmes de verrouillage
PARCOURIR LES PRODUITS
Outdoor electronics cabinet

Comline : la baie à paroi simple

  • Armoire extérieure à prix avantageux
  • Paroi simple en aluminium
  • Solutions thermiques disponibles
  • Montage mural, sur poteau ou au sol
  • Systèmes de verrouillage
PARCOURIR LES PRODUITS
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Baies électroniques d’extérieur

  • Baies en aluminium avec pièces d’habillage extérieures en acier (autre matériau sur demande)
  • Certifié pour les chemins de fer et les télécommunications
  • Gestion thermique innovante
  • Tests réalisés : IP55, anti-vandalisme (RC2), tenue au feu, tenue aux chocs et vibrations
  • Résistance aux tremblements de terre et aux ouragans
PARCOURIR LES PRODUITS
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Caissons à petit facteur de forme

  • Interscale – L’armoire métallique la plus flexible de nVent SCHROFF avec blindage CEM intégré
  • Minipac – Un petit coffret robuste et pratique pour accueillir les PCB normalisés ou non. Utilisable comme armoire de table ou à montage mural
PARCOURIR LES PRODUITS
EuropacPRO Subrack

Bacs à cartes 19 po et châssis 19 po

Les bacs à cartes et châssis montés en rack 19 po nVent SCHROFF offrent une plateforme flexible pour les applications militaires, de télécommunications, de transport ainsi que de tests et mesures. Grâce à une large gamme de produits standard basée sur une plateforme modulaire, les bacs à cartes et châssis montés en rack 19 po offrent une grande flexibilité de conception pour répondre aux exigences des applications telles que la tenue aux chocs et aux vibrations ou le blindage CEM.

PARCOURIR LES PRODUITS

Outils et services de conception

Rapports d’essai

Nous testons nos produits dans des conditions environnementales extrêmes, telles que des amplitudes de température élevées ou des vibrations.

En savoir plus

Formulaire de demande de baies extérieures

Formulaire de demande en ligne avec configurations présélectionnées.

DÉBUTEZ VOTRE CONFIGURATION

Ressources utiles

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Armoire modulaire d’extérieur – informations commerciales

Télécharger

Armoire modulaire d’extérieur – Catalogue

Télécharger

Contact

Vous voulez être sûr de bien commencer votre projet? Contactez nos experts dès aujourd’hui pour toutes vos demandes relatives à la conception, aux produits et aux services.