Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Véhicules terrestres

Véhicules terrestres

Performance et fiabilité pour les applications critiques en mission

Que ce soit en support ou pour la modernisation, l’offre de solutions durcies de nVENT SCHROFF est parfaitement adaptée à la protection des applications critiques telles que les communications de combat intégrées, les opérations de logistique et de flotte et les systèmes radar.

Gamme de produits

Card Lok, Wedge Lok

Card-Loks avec limitation du couple de serrage, sans outil

Conçus pour les applications de maintenance sur site et de deuxième niveau nécessitant le retrait et la réinstallation fréquente d’un module sans outils spécialisés.

Parcourir les produits
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Modules CCA VITA

Conception optimisée du module clamshell et du cadre à drain thermique pour extraire un maximum de chaleur de la carte.

Parcourir les produits
High Thermal Sawtooth Card Lok

High Thermal Sawtooth Card-Lok

Meilleure performance thermique dans une Card-Lok petit format

Parcourir les produits
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Extracteurs compensateurs de tolérance de carte

Extracteur conforme VITA avec conception PAWL à ressort qui compense les tolérances de la carte, place une pression positive sur les broches pendant l’actionnement de la Card-Lok et peut être utilisé avec une main gantée.

Parcourir les produits
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Systèmes VPX durcis

Protégez votre électronique VPX pour les véhicules terrestres avec une résistance accrue aux chocs et vibrations.

Parcourir les produits

Produit phare : Systèmes VPX durcis

Titan COTS – Pour les applications soumises à des contraintes de chocs et vibrations

Pour les applications durcies de l’industrie aéronautique et de défense, nVent propose le système nVent SCHROFF Titan COTS avec une résistance accrue aux chocs et vibrations. Ce système VPX 19 po est mécaniquement basé sur le bac à cartes SCHROFF EuropacPRO type Ret peut résister aux chocs jusqu’à 25 g et aux vibrations jusqu’à 3 g.

Afficher la fiche commerciale
 

La meilleure intégrité de signal de sa catégorie pour les taux de transfert de données les plus élevés avec les cartes fond de panier VPX nVent SCHROFF

Prend en charge la dernière norme VPX avec des vitesses de liaison allant jusqu’à 10,3125 Go de débit de données

Dissipation thermique en option avec refroidissement par air forcé avant-arrière et régulation de la vitesse du ventilateur

La face de refroidissement avant est facilement démontable pour l’entretien et l’accessibilité

Adaptations simples et rapides avec construction modulaire

Outils et services de conception

Configurateurs de bacs à cartes

Concevez votre produit

Configurateur de faces avant

Concevez votre produit

Configurateur Wedge-Lok

Concevez votre produit

Services de conception et de test

En savoir plus

Ressources

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Fiches techniques

En savoir plus
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Livres blancs

En savoir plus
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Brochure Aéronautique et Défense

En savoir plus

Contact

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet? Contactez nos experts dès aujourd’hui pour toutes vos demandes relatives à la conception, aux produits et aux services.