Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack PDUs & Pluggable Power Supplies

Rack Safety Plus Hero Banner
NOUVEAU Rack Safety Plus
Le moyen le plus rapide pour développer une unité de distribution d’alimentation (PDU) incluant des fonctions de sécurité d’urgence.
En savoir plus

Gestion efficace de l’alimentation pour les systèmes haute performance

La gestion efficace de l’alimentation est essentielle pour garantir la fiabilité et la performance de vos systèmes électroniques avancés. Grâce à leur expertise, les équipes nVent SCHROFF optimisent la distribution et la sécurité de l’alimentation pour une large gamme d’applications, assurant ainsi un fonctionnement continu et des performances optimales. Que vous ayez besoin d’unités de distribution d’alimentation standard, d’une gestion intelligente de l’alimentation des racks ou de solutions complètes avec des caractéristiques de sécurité renforcées, SCHROFF propose des options évolutives conçues pour répondre à vos besoins spécifiques en matière d’alimentation.

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Sécurité renforcée

Protection complète pour éviter les risques électriques, protégeant à la fois l’équipement et le personnel.

Distribution d’alimentation intelligente

Les PDU assurent une distribution électrique stable et efficace de tous les composants du rack, prenant en charge le fonctionnement continu des systèmes critiques.

Optimisation de l’espace

Unités de distribution d’alimentation (PDU) montées en rack et solutions d’alimentation conçues pour s’intégrer parfaitement, maximisant l’espace disponible pour les racks et le câblage.

Modularité et flexibilité

Les PDU et les alimentations sont conçues avec des composants modulaires, ce qui permet une personnalisation et une adaptation faciles à l’évolution des besoins en alimentation.




Gammes de produits

 

Distribution d’alimentation avec arrêt d’urgence

L’Unité de distribution d’alimentation (PDU) Rack Safety Plus 19 po est idéale pour les racks de test et de mesure. Sa fonction d’arrêt d’urgence fournit une couche de sécurité supplémentaire, permettant une coupure d’alimentation immédiate en cas d’urgence. La conception modulaire permet une personnalisation adaptée aux exigences spécifiques du projet, sans entraîner de coûts élevés ou de retards.

Principaux avantages

  • Sécurité renforcée : Offre une fonction d’arrêt d’urgence conforme aux normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1, garantissant une sécurité et une conformité maximales.
  • Personnalisation : Configurez facilement votre PDU avec une variété de composants prédéfinis pour répondre à vos besoins spécifiques sans encourir de coûts de projet élevés ou de longs délais d’exécution.

Caractéristiques

  • Options d’entrée électrique : Prise en charge d’une entrée secteur triphasée 400 V, monophasée 230 V, monophasée 240/208 V et monophasée 120 V avec disjoncteur intégré
  • Options de sortie électrique : Fournit des sorties monophasée 120 V CA, monophasée 208/240 V CA, monophasée 230 V CA et triphasée 400 V CA, avec diverses options de connecteurs telles que Schuko, C13, C19 et NEMA 5-15R.
  • Commutation et protection : Les sorties sont commandées par un interrupteur marche/arrêt et protégées par des disjoncteurs pour assurer la sécurité de fonctionnement.
  • Fonctions d’urgence : Inclut une fonction d’arrêt d’urgence anti-vandalisme pour plus de sécurité.

    .

Parcourir les produitsConfigurer

 

Unités de distribution d’alimentation standard et intelligentes

Unités de distribution d’alimentation avancées et unités de distribution d’alimentation intelligentes fournissant des solutions de gestion et de distribution de l’alimentation fiables et intelligentes pour une grande variété d’applications. Elles offrent des configurations flexibles, y compris des options de base, avec comptage et commutation, pour répondre à divers besoins.

Principaux avantages

  • Options de tension flexibles : Disponible en différentes tensions avec des unités monophasées et triphasées.
  • Conception modulaire efficace : Structure compacte pour les unités monophasées et triphasées avec sorties combinées (C13/C15/C19).
  • Évolutivité : Possibilité de connecter jusqu’à 64 unités en série avec une seule adresse IP, ce qui assure la redondance de l’alimentation CC.
  • Indicateurs d’affichage personnalisables : Les couleurs d’affichage configurables par logiciel indiquent l’état de la source d’alimentation.

Caractéristiques

  • Sécurité LAN : Connexions LAN protégées et sécurisées pour des opérations fiables.
  • Réglages de l’affichage sans outil : Aucun outil n’est nécessaire pour la réorientation ou le remplacement de l’affichage.
  • Capacité de connexion en série : Connectez jusqu’à 64 unités avec une seule adresse IP pour une gestion rationalisée.

Parcourir les produits

 

Alimentations

nVent SCHROFF propose une large gamme de solutions d’alimentation conçues pour garantir un haut rendement et une grande adaptabilité dans diverses applications. Notre gamme de produits comprend des unités d’alimentation enfichables compatibles avec les normes ouvertes.

Caractéristiques et avantages

  • Gamme de produits diversifiée : Solutions d’alimentation efficaces avec une grande variété de produits d’alimentation.
  • Unités enfichables : Unités d’alimentation 19 po enfichables avec 1 à 3 sorties pour le refroidissement par convection jusqu’à 180 W (CA/CC) ou 100 W (CC/CC).
  • Familles de produits d’alimentation à commutation : Familles MaxPower, Slimpower et Coolpower répondant à différents besoins d’entrée.
  • Options à faible interférence : Régulateurs linéaires idéaux pour les systèmes de mesure sensibles et les applications médicales.
  • Compatibilité avec différents standards : Alimentations enfichables et open frame pour systèmes CompactPCI Serial, VME/VME64x et MicroTCA.

Parcourir les produits




Actualités et ressources

Rack Safety Plus US

Présentation de la PDU avec arrêt d’urgence

En savoir plus



Nos produits en action

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous joindre

Vous voulez être sûr de bien initier votre projet?

Besoin d’informations complémentaires? Nous serions ravis de rester en contact avec vous.

Nous joindre

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Localisation de votre interlocuteur commercial