Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Protection fiable pour le stockage d’énergie

Protection fiable pour le stockage d’énergie

FAÇONNÉS POUR L’ÉNERGIE DE DEMAIN

Les cadres réglementaires favorisent de plus en plus l’intégration des énergies renouvelables et la stabilisation du réseau. L’industrie fait aussi face à une période de croissance et d’innovation passionnante.

Vous agissez rapidement pour répondre à cette demande. Toutefois, le développement technologique rapide entraîne de grands défis pratiques. Une pression pour perfectionner les produits le plus rapidement possible s’est créée.

La réponse? Vos partenaires doivent faire davantage pour soutenir vos conceptions. En proposant des solutions flexibles qui vous donnent la liberté d’innover dans des délais réduits.

Nous offrons :

  • Une conception, un prototypage et une installation rapides
  • Des systèmes intégrés pour une sécurité fiable, une disponibilité optimisée et des décisions basées sur les données
  • Une flexibilité de conception qui s’adapte aux nouvelles avancées et aux charges croissantes
  • Des partenariats fournisseurs solides avec une expertise pratique du début à la fin.


Un partenaire qui s’adapte à vous

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de préserver notre planète, vous trouverez la bonne armoire pour accueillir votre création grâce à nVent SCHROFF. Nous hébergerons, protégerons et refroidirons n’importe quelle batterie, dans n’importe quel environnement, afin de créer les meilleures conditions pour une efficacité maximale et une durée de vie plus longue. Vous pouvez en outre réaliser rapidement même les projets les plus inhabituels, grâce à notre gamme flexible de solutions modulaires. Après tout, vous façonnez l’avenir. Le moins que nous puissions faire est de refaçonner autour de vous.

Concevoir en partenariat

Avec plus de 60 ans d’expérience mondiale, nVent SCHROFF dispose d’un solide portefeuille de solutions de protection et de connexion. Qu’il s’agisse d’une solution prête à l’emploi ou d’une approche sur mesure, nous avons ce qu’il vous faut. Nos systèmes d’armoires entièrement équipés et testés sont livrés sous un même toit.

nVent SCHROFF connecte et protège les infrastructures de stockage d’énergie avec des solutions sûres, fiables, permettant une flexibilité de conception et un coût d’implémentation réduit

Découvrez l’expertise sans pareille que nVent SCHROFF apporte aux solutions de stockage d’énergie et comment nous avons contribué à protéger et à maintenir des conditions climatiques optimales pour les systèmes de stockage d’énergie de nos clients. Que ce soit pour les services publics, les bâtiments commerciaux et industriels, ou même les maisons, nos solutions protègent et maximisent efficacement les performances des systèmes de stockage d’énergie.

Produits et solutions

Étude de cas : INTILION

Systèmes de stockage d’énergie mobiles et fixes

Intilion a fait appel à nVent SCHROFF pour développer une solution de stockage commercial fixe, capable de prendre en charge de 60 kWh à 500 kWh et qui soit adaptée à une variété d’applications comme aider le client à éviter les pics de charge, optimiser la consommation dans les systèmes photovoltaïques, fournir une infrastructure pour la mobilité électrique, voire assurer l’électrification de villages hors réseau.

EN SAVOIR PLUSTÉLÉCHARGER LA FICHE TECHNIQUE

 

Bâtis intérieurs pour solutions de conteneurs

Les bâtis intérieurs sont conçus pour fournir un support optimal aux solutions de stockage d’énergie en conteneurs. Conçus dans un souci de précision et de durabilité, nos bâtis offrent une structure robuste qui assure le déploiement sûr et efficace des conteneurs de stockage d’énergie dans les environnements intérieurs.

Polyvalence et robustesse
  • Capacité de charge statique de 1 600 kg et capacité de charge dynamique de 1 000 kg, assurant un support fiable pour votre système de stockage d’énergie.
  • Le support de fixation au sol sur le bâti améliore la stabilité, et fournit une base sûre pour votre installation intérieure.
Installation efficace de la batterie

Le support de fixation du bâti latéral permet une installation facile des batteries, optimisant l’utilisation de l’espace et facilitant l’accès pour la maintenance et les mises à niveau.

Flexibilité de fixation maximisée

Le profil à méandres unique offre une flexibilité maximale pour la fixation des composants, permettant une personnalisation et une modification faciles pour répondre à vos besoins spécifiques.

Armoires préconfigurées ou personnalisées
  • Choisissez parmi des armoires préconfigurées avec un délai de livraison court, offrant un point de départ rapide
  • Configurations et modifications individuelles pour créer une solution sur mesure qui répond exactement à vos besoins.
Armoires isolées ou côte à côte
  • Notre bâti de stockage d’énergie intérieur peut fonctionner comme un rack autonome, parfaitement adapté aux petites installations.
  • Il peut aisément être intégré comme rack côte à côte, permettant des déploiements de stockage d’énergie à plus grande échelle.
Dimensions flexibles

Le bâti est conçu pour être flexible en largeur, en profondeur et en hauteur, vous permettant de l’adapter à votre espace disponible et aux exigences spécifiques de votre projet.

Baies intérieures pour les industries et les bâtiments commerciaux

Les baies intérieures offrent un habillage sécurisé et structuré dans des environnements maîtrisés tels que des locaux de service ou des installations commerciales. Elles permettent une utilisation efficace de l’espace, facilitent l’accès pour la maintenance et les mises à niveau et offrent des solutions efficaces de dissipation thermique, garantissant la sécurité et la longévité de l’équipement de stockage d’énergie.

Sécurité et conformité
  • La conformité UL 2416 garantit les normes de sécurité et de fiabilité les plus élevées.
  • Conforme à un large éventail de normes IEC, notamment IEC 60529, IEC 61587-2 et IEC 61969-3.
Caractéristiques de performances
  • Capacité de charge dynamique de 1 000 kg avec roulettes en option, permettant une mobilité aisée et une flexibilité d’installation.
  • Blindage CEM et protection jusqu’à IP55, protégeant votre équipement de stockage d’énergie des interférences électromagnétiques et offrant une résistance contre la poussière et l’humidité.
  • Bâti sismique Varistar, avec supports de raidissement horizontaux et verticaux de 10 mm d’épaisseur.
Personnalisation et flexibilité
  • Large gamme d’articles standard disponibles pour la configuration, permettant une grande flexibilité d’adaptation de l’armoire à vos besoins et préférences spécifiques.
  • Châssis robuste conçu pour supporter une charge statique de 1 600 kg, offrant un logement stable et sécurisé pour votre système de stockage d’énergie intérieur.
  • Configurateur en ligne avec des fichiers STEP instantanés, vous permettant de concevoir et de visualiser facilement votre configuration d’armoire personnalisée.
Sécurité et contrôle améliorés

Contrôle d’accès personnalisé avec plusieurs options de verrouillage, offrant une sécurité et un contrôle accrus de votre précieux équipement de stockage d’énergie.



Télécharger la brochure produit Configurer la solution

Châssis pour batteries

Les châssis pour batteries doivent être fiables et adaptables à un grand nombre de modules de batterie différents. Bénéficiez de sa conception pérenne, de ses fonctionnalités personnalisables et de sa protection fiable pour optimiser les performances et la durée de vie de votre système de stockage d’énergie.

Conception en aluminium durable

Construction en aluminium de haute qualité pour une durabilité et une conception légère.

Facilité d’usinage et de maintenance

Les faces avant et arrière amovibles permettent un usinage et une maintenance aisés du châssis.

Normes de protection IP 20

Conforme aux normes IEC 60529 et IP 20, offrant une protection fiable contre les solides et la poussière.

Design faible encombrement

Livraison sous forme d’emballage plat compact, permettant d’optimiser l’efficacité du stockage et du transport.

Modifications personnalisées

Découpes, différentes finitions et dimensions disponibles pour la personnalisation afin de répondre à des exigences spécifiques.

Conforme aux normes internationales

Les dimensions internes et externes sont conformes aux normes IEC 60297-3-100 et -105 pour la compatibilité.

Blindage EMC efficace

Fournit environ 20 dB(A) de blindage à 2 GHz (sans matériau de blindage) et plus de 40 dB(A) à 1 GHz (avec l’ajout d’un joint en acier inoxydable).

Châssis pour la gestion des batteries

Un coffret fiable et ingénieux pour un système de gestion de batteries (BMS) est essentiel pour protéger et sauvegarder les composants électroniques sensibles, en garantissant leurs performances et leur longévité optimales au sein du système de stockage d’énergie.

Protection CEM intégrée

La construction à emboîtement assure une protection de compatibilité électromagnétique (EMC) intégrée, éliminant le besoin de joints EMC supplémentaires.

Montage et démontage sans effort

Avec une fixation sécurisée à deux ou quatre vis (selon la taille), le coffret Interscale est extrêmement facile à assembler ou à démonter.

Conception personnalisable

La conception individuelle, striée et légère, en aluminium ou en tôle, permet une polyvalence exceptionnelle. Bénéficiez de tailles de coffret personnalisables, de plusieurs hauteurs de dissipateur thermique et d’ailettes, et de la possibilité de réaliser des conceptions de découpe individuelles ou de choisir parmi la bibliothèque de découpes standard.

Intégration simplifiée

Le coffret Interscale réduit considérablement le temps d’intégration grâce à son mécanisme d’enfichage facile et à ses accessoires optimisés. Faites l’expérience d’une installation facile et efficace, garantissant que votre BMS soit opérationnel rapidement.



Télécharger la brochure produit Parcourir les produits

Gestion thermique pour les solutions de stockage d’énergie

La gestion thermique est le processus de contrôle de la température d’un système pour assurer des performances et une longévité optimales. Dans le cadre des systèmes de stockage d’énergie, un système de gestion thermique bien conçu est essentiel pour les raisons suivantes :

  • Pour éviter la surchauffe : Les systèmes de stockage d’énergie, comme les batteries, génèrent de la chaleur lorsqu’ils sont utilisés. Si cette chaleur n’est pas correctement appréhendée, elle peut entraîner une surchauffe qui peut endommager le système et réduire sa durée de vie.
  • Pour maintenir des performances optimales : Les performances d’un système de stockage d’énergie peuvent être affectées par sa température. Par exemple, les batteries fonctionnent mieux à des températures modérées. Si la température d’une batterie devient trop élevée, elle peut perdre en capacité et en efficacité.
  • Pour garantir la sécurité : La surchauffe peut également présenter un risque pour la sécurité. En cas d’incendie, un système de gestion thermique bien conçu peut aider à empêcher le feu de se propager et de causer des dommages.

Notre approche de la gestion thermique

Nous proposons une gamme de solutions de gestion thermique adaptées aux besoins spécifiques de nos clients. Nos solutions sont basées sur les dernières techniques de simulation et de calcul, qui nous permettent d’optimiser l’uniformité de la circulation d’air dans tout le système de stockage d’énergie. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des préconisations de gestion thermique à la fois efficaces et rentables.

AC_Photo_NXT_Range.tif

Découvrez nos solutions complètes de gestion thermique conçues pour répondre à vos besoins personnels :

Guide de flux d’air : Nos guides de flux d’air permettent d’éviter les déviations de circulation d’air, garantissant ainsi que votre système est correctement refroidi ou chauffé exactement là où il doit l’être.

Climatiseurs : En fonction de votre environnement, de votre capacité et de votre charge thermique, nous sélectionnons avec soin le climatiseur le plus approprié de la gamme nVent HOFFMAN, qui fournit des solutions de refroidissement efficaces et optimise les performances de votre système de stockage d’énergie.

EN SAVOIR PLUS

Refroidissement liquide : Grâce à notre vaste expérience dans les centres de données, nous proposons une grande variété de solutions de refroidissement liquide qui peuvent s’adapter à la structure et aux exigences des systèmes de stockage d’énergie. Bénéficiez de notre expertise pour réaliser une gestion thermique efficace et performante.

EN SAVOIR PLUS

Téléchargements

Armoire extérieure modulaire

TÉLÉCHARGER

Bâti et baie Indoor Varistar

Télécharger

Châssis 19 po pour batterie

Télécharger

Châssis 19 po pour BMMS

Télécharger

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous joindre

Vous voulez être sûr de bien commencer votre projet?

Besoin d’informations complémentaires? Nous serions ravis de rester en contact avec vous.

Nous joindre

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Localisation de votre interlocuteur commercial