Communications critiques
Armoires extérieures modulaires protégeant les applications de télécommunications
La sécurité mécanique est la pierre angulaire de la protection des infrastructures d’urgence critiques logées dans les armoires extérieures des stations de base. La robustesse des armoires extérieures nVent Schroff réside dans leurs fonctions de sécurité mécanique avancées conçues pour protéger l’équipement contre les accès non autorisés, les altérations et les dangers environnementaux.
Ces armoires sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et sont dotées de mécanismes de verrouillage sécurisés, de joints d’inviolabilité et de systèmes de détection d’intrusion pour empêcher toute entrée non autorisée. En outre, les armoires sont conçues pour résister aux conditions météorologiques difficiles, au vandalisme et aux impacts physiques, garantissant ainsi l’intégrité et la sécurité des équipements sensibles qui y sont logés.
En donnant la priorité à la sécurité mécanique, les armoires extérieures nVent Schroff fournissent un environnement sécurisé pour les composants d’infrastructure critiques, tels que les équipements de communication, les alimentations et les systèmes de secours. Ce niveau de protection est essentiel au maintien de la continuité opérationnelle et à la prévention des perturbations dans les situations d’urgence où la fiabilité de la communication et de l’alimentation est primordiale.

Baies de communication extérieures dédiées aux télécommunications
Dans le domaine de l’intégration d’armoires extérieures pour les infrastructures d’urgence critiques au niveau des stations de base, les indices de protection (IP) contre les infiltrations sont essentiels. Ces indices déterminent le degré de protection fourni contre les facteurs environnementaux tels que la poussière, l’eau et les températures extrêmes. Les armoires extérieures nVent Schroff sont dotées d’un indice de protection IP élevé, garantissant la longévité et la fiabilité de l’équipement qui y est logé.

refroidissement
Une gestion thermique efficace est essentielle pour maintenir la température de fonctionnement optimale des armoires extérieures hébergeant les infrastructures d’urgence critiques des stations de base. Les systèmes de climatisation sont reconnus pour leur fiabilité et leur efficacité dans la régulation de la température de l’armoire, garantissant ainsi la longévité et les performances des équipements sensibles.

Découvrez notre gamme d’armoires extérieures
Les armoires à paroi simple ou double nVent SCHROFF sont disponibles pour une personnalisation et une intégration complètes, offrant une flexibilité et une résilience inégalées pour les applications de télécommunications stratégiques.