Assemblage Mixte
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Fixation
- Matériau
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Largeur de rack 1
- Largeur de rack 2
- Finition avant
- Largeur
- Face d'appui
- Profondeur
- Arêtes traitées
- Hauteur
- Conformité
Filtre appliqué: 1
Produits | 8 résultats (17 articles)

Profilé de séparation 6 U pour montage combiné, Durci (Rugged)
Le support est vissé dans les trous de grille des profilés horizontaux.

Montant 6 U pour montage combiné
Le support est vissé dans les trous de grille des profilés horizontaux.

Face avant de remplacement pour montage fractionné
La face avant de 2 F de large couvre un slot ouvert.

Face avant de largeur 2 F pour montage fractionné
La face avant de 2 F de large couvre un slot ouvert.

Kit de fractionnement pour châssis
Le montage combiné permet de diviser un bac à cartes de 6 U en volumes de 3 U et de 6 U.

Cage à cartes pour installation horizontale
La cage pourcartes horizontales permet d'insérer des cartes de 6 U dans des bacs à cartes de 3 ou 4 U de hauteur ou dans des coffrets de table.

Cadre avant avec blindage CEM pour montage horizontal des cartes
L'installation du cadre frontal assure le contact entre les bacs à cartes et les assemblages.

Cadre avant, Sans blindage pour montage horizontal des cartes
Le cadre frontal non blindé couvre les espaces entre les bacs à cartes et les réceptables.