PCB Accessoires
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Matériau
- Type
- Compatible avec
- Type de poignée
- Quantité par colis
- Finition
Filtre appliqué: 1
Produits | 11 résultats (14 articles)

Dispositif d'insertion pour circuit imprimé type A
La poignée du circuit imprimé peut être fixée sur la carte.

Poignée de circuit imprimé type A
La poignée de carte permet à un utilisateur d’extraire une carte sans face avant.

Poignée de carte, à visser ou riveter
La poignée de carte permet à un utilisateur d’extraire une carte sans face avant.

Poignée pour circuits imprimés
La poignée de carte permet à un utilisateur d’extraire une carte sans face avant.

Verrou de carte C
La poignée de carte permet à un utilisateur d’extraire une carte sans face avant.

Axe pivot pour poignée de circuit imprimé type A
A insérer dans le trou de la carte. L'axe relie la poignée à la carte.

Bande de repérage
La bande d'identification permet à un utilisateur d’identifier la poignée de la carte


Étiquette d'identification, pour poignée carte de circuit imprimé vissée / rivetée
La bande d'identification permet à un utilisateur d’identifier la poignée de la carte

Support de PCB A
La poignée de carte permet à un utilisateur d’extraire une carte sans face avant.

Clip de maintien pour circuits imprimés
Attache de fixation pour montage sur carte de circuits imprimés sur la face avant avec poignée d’extraction de forme 1.