Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PDUs avec Arrêt d'Urgence

PDUs avec Arrêt d'Urgence
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Produits | 5 résultats (12 articles)

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus| 3 U, 208/240 V AC

Le boîtier de distribution d'énergie est destiné à alimenter les appareils électriques ou électroniques en courant alternatif et en courant continu 24 V, comme commutateur central avec fonction d'arrêt d'urgence.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC

Le boîtier de distribution d'énergie est destiné à alimenter les appareils électriques ou électroniques en courant alternatif et en courant continu 24 V, comme commutateur central avec fonction d'arrêt d'urgence.
Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Rack Safety Plus| 3U, 230 / 400 VAC

Le boîtier de distribution d'énergie est destiné à alimenter les appareils électriques ou électroniques en courant alternatif et en courant continu 24 V, comme commutateur central avec fonction d'arrêt d'urgence.
21270063_front

Rack Safety Plus, 4U, 230/400 V AC, 63 A

L'unité de distribution d'alimentation est conçue pour fournir une alimentation secteur AC et 24 V DC aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur central avec arrêt d’urgence.
21270-032_front

Rack Safety Plus, 3U, 230/400 V AC, 32 A

L'unité de distribution d'alimentation est conçue pour fournir une alimentation secteur AC et 24 V DC aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur central avec arrêt d’urgence.