PropacPRO| Poignée-béquille
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PropacPRO| Poignée-béquille
La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.
Détails
Ressources
Fonctions
- Charge admissible 20 kg
- Peut être verrouillé par pas de 30°
- Corps de poignée poudré
- La poignée permet à un utilisateur d’avoir une meilleure vue sur la face avant du coffret en cas d’utilisation sur table
Spécifications
Matériau
Aluminium; Alliage de zinc
Compatible avec
Coffrets
Type de produit
Poignée
Famille de produits
PropacPRO
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.