Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Imprimer
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Systèmes de test de réseau avec écran tactile

Un bac à cartes 19 po indépendant, avec un large écran d’affichage pour le test et la vérification d’éléments de réseau à haut débit.

Technologie :

Système propriétaire basé sur la norme IEEE

Enjeu :

Ce bac à cartes nécessitait un écran tactile comme périphérique d’entrée et de sortie. Il devait être léger, avec une poignée supérieure pour les techniciens de maintenance. Le client souhaitait également une conception unique pour le système.

Solutions :

Le système a été conçu par nVent SCHROFF qui a également intégré la carte contrôleur. La carte fond de panier avec connecteurs CompactPCI permet des configurations système polyvalentes. L’unité de ventilation interchangeable assure un refroidissement adéquat et une facilité d’entretien. Le coffret de la famille RatiopacPRO offre de nombreuses possibilités de conception. Grâce à de simples modifications, nVent SCHROFF a développé une solution client unique à partir de composants standard.