Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rozwiązania chłodzenia wodą

Rozwiązania chłodnicze

Rozwiązania agregatów chłodniczych nVent HOFFMAN zapewniają pewność bez obaw, że Twoje krytyczne systemy elektryczne i maszyny są chronione, co maksymalizuje czas pracy i wydłuża ich żywotność.

Przemysłowe agregaty chłodnicze pomagają tworzyć optymalne warunki do niezawodnej pracy produktów, mechanizmów i maszyn w różnych branżach.

Agregaty chłodnicze nVent HOFFMAN są konfigurowalne i dostępne w szerokim zakresie wydajności, co zapewnia elastyczność w spełnianiu precyzyjnych wymagań chłodzenia. Są zaprojektowane tak, aby zajmować minimalną powierzchnię, umożliwiać łatwą obsługę i konserwację oraz integrować się z innymi produktami, tworząc skalowalne rozwiązanie systemowe.

HOFFMAN-3DR-N1387303-14kWChillerFamily-UKEN_front.png



Nasza oferta agregatów chłodniczych jest dostępna w kilku rozmiarach i oferuje szeroki wybór funkcji.

Agregaty chłodnicze mogą być używane do chłodzenia krytycznych urządzeń lub w połączeniu z wymiennikami ciepła powietrze-woda do chłodzenia obudów.

  • Dzięki ponad 40 opcjom konfiguracji, w zakresie mocy od 900 W do 134 kW, agregat chłodniczy można zoptymalizować, aby spełniał specyficzne wymagania sprzętowe w różnych branżach.
  • Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń dla maszyn i urządzeń.
  • Ekologiczna konstrukcja dostępna z wysokowydajnymi, energooszczędnymi wentylatorami oraz skraplaczami mikrokanalowymi, które zmniejszają ilość potrzebnego czynnika chłodniczego.
  • Możliwa do osiągnięcia dokładność rzędu ±0,5°C zapewnia wysoką jakość produkcji oraz niezawodność systemu.
  • Dostępne do instalacji wewnętrznej lub zewnętrznej, co zapewnia maksymalną elastyczność lokalizacji.
  • Zaprojektowane z myślą o łatwości serwisowania, aby zapewnić ciągłość działania kluczowych systemów, w połączeniu z wiodącym na rynku serwisem i wsparciem firmy nVent.



POLECANE PRODUKTY

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Agregat chłodniczy o mocy 14 kW montowany z boku

Agregat chłodniczy nVent HOFFMAN 14 kW umożliwia precyzyjną regulację temperatury oraz zmaksymalizowanie wydajności poprzez zarządzanie ciepłem generowanym przez baterie w systemach magazynowania energii.

Dowiedz się więcej
REF_Photo_TCW08-19

Przemysłowy miniagregat chłodniczy, TCW

Przemysłowa minichłodnica wody zapewnia precyzję i niezawodność w kompaktowej obudowie. Precyzja chłodzenia poprawia jakość produkcji, co skutkuje bardziej spójnymi i lepszymi rezultatami.

Dowiedz się więcej
REF_Photo_TALA1-A8

Przemysłowy agregat chłodniczy, TAL

Przemysłowa chłodnica wody zapewnia precyzję i niezawodność, wyróżniając się modularną obudową. Elementy odporne na korozję umożliwiają łatwą konserwację urządzeń i skrócenie czasu przestojów.

Więcej informacji

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI