Szkolenia i usługi DTM
TO COŚ WIĘCEJ NIŻ OPROGRAMOWANIE. TO PARTNERSTWO.
Nasze usługi szkoleniowe i wsparcia pomagają odblokować pełną wartość oprogramowania DTM, dzięki czemu Twój zespół może zacząć osiągać wyniki w ciągu kilku tygodni, a nie miesięcy lub lat. Zasoby te wyposażają każdego rodzaju użytkownika w umiejętności i wiedzę niezbędną do lepszego, szybszego projektowania i produkcji.
SZKOLENIE
Opanuj podstawowe funkcje i kluczowe cechy oprogramowania DTM oraz pakietu Połączony pracownik. Podstawowe szkolenie DTM zapewnia wiedzę niezbędną do eksploracji projektowania paneli, tworzenia schematów oraz pracy z bazą danych DTM. Szkolenie Połączony pracownik obejmuje wszystko, od konfiguracji po ustawienia bazy danych, zadania związane z okablowaniem, eksporty montażowe, najlepsze praktyki w automatyzacji i procesach produkcyjnych oraz wiele więcej.
Te szkolenia prowadzone przez instruktora obejmują praktyczne przykłady oprogramowania oraz ćwiczenia praktyczne, które zapewniają personelowi inżynieryjnemu i produkcyjnemu dogłębne doświadczenie w pracy z tym oprogramowaniem.
SZKOLENIE PODSTAWOWE DTM
• Podstawy na temat paneli
• Podstawy na temat schematów
• Podstawy na temat baz danych
SZKOLENIE Z ZAKRESU CONNECTED WORKER
• Pierwsze kroki
• Koncentracja na inżynierii
• Koncentracja na produkcji
ZASOBY
| Usługi projektowe | Pakiet A | Pakiet B | Pakiet C |
| Konfigurowanie współdzielonej biblioteki i ustawień udostępniania | ✔ | ✔ | ✔ |
| Definiowanie wymaganych atrybutów dla późniejszych procesów | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poprowadzenie konfiguracji 2 obramowań rysunków przy użyciu informacji od klienta | ✔ | ✔ | ✔ |
| Poprowadzenie przygotowania 1 schematu i jednego 1 rysunku panelu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Udzielenie informacji o najlepszych praktykach i wskazówek dotyczących konfiguracji projektu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przeprowadzenie jednej sesji analizy przerwy | ✔ | ||
| Zaplanowanie i przeprowadzenie 2 dwugodzinnych wizyt kontrolnych poświęconych udzieleniu odpowiedzi na pytania | ✔ | ||
| Sesja konsultacyjna dotycząca modułu Połączony pracownik | ✔ | ✔ | |
| Przeprowadzenie 2 sesji analizy przerwy | ✔ | ✔ | |
| Zaplanowanie i przeprowadzenie 4 dwugodzinnych wizyt kontrolnych poświęconych udzieleniu odpowiedzi na pytania | ✔ | ✔ | |
| Prezentacja metody dostosowania 1 raportu | ✔ |
Usługi przygotowania projektu
Skorzystaj z naszych usług Project Kickstart, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę, abyś mógł od razu zacząć czerpać oszczędności.
Dostępne są trzy opcje pakietu, aby zaspokoić potrzeby każdego klienta. Elementy dostawy obejmują kombinację następujących elementów, w zależności od rodzaju pakietu.
Usługi przygotowania bibliotekiPotrzebujesz pomocy w tworzeniu części do swojej biblioteki? Wybierz jedną z naszych usług Library Kickstart, aby dodać elementy do swojej biblioteki szybciej niż kiedykolwiek. Będziemy współpracować z Tobą, aby przeanalizować Twoje wewnętrzne standardy oraz aktualne praktyki. Następnie stworzymy dla Ciebie 10 lub 25 elementów w bibliotece, w zależności od wybranego pakietu. Oba pakiety obejmują tworzenie mieszanki elementów o prostym, średnim, złożonym oraz wysokim stopniu skomplikowania. Po skonfigurowaniu części zapewnimy wskazówki dotyczące najlepszych praktyk w utrzymaniu biblioteki, aby zapewnić Ci sukces. |
| Usługa biblioteki | Pakiet A | Pakiet B |
| Analiza wewnętrznych standardów klienta i bieżących praktyk | ✔ | ✔ |
| Przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania biblioteką | ✔ | ✔ |
| Utworzenie 10 części — 4 prostych, 3 o średniej złożoności i 3 o dużej złożoności | ✔ | |
| Utworzenie 25 części — 14 prostych, 6 o średniej złożoności i 5 o dużej złożoności | ✔ |