Zarządzanie temperaturą Zarządzanie temperaturą Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 0Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Stan w cyklu eksploatacji Active (889) Phase out (28) Zastosowania Dystrybucja zasilania (328) Elementy sterujące i napędy (328) Telekomunikacja i ochrona danych (2) Środowiska higieniczne (16) Środowiska korozyjne (310) Środowiska niebezpieczne (70) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Wysokość 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 1.5in (1) 1.85in (2) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.36in (3) 2.44in (1) 2.64in (2) 2.72in (1) 2.83in (3) 3.27in (3) 3.5in (2) 3.98in (2) 4.02in (3) 4.17in (1) 4.28in (3) 4.29in (1) 4.33in (4) 4.41in (2) 4.92in (4) 4.96in (2) 5.16in (1) 5.69in (3) 5.71in (5) 5.83in (8) 5.91in (2) 5.94in (3) 6in (1) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.24in (6) 7.28in (6) 7.36in (2) 7.95in (4) 7.96in (3) 7.99in (3) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.06in (1) 9.29in (2) 9.92in (13) 10.24in (6) 10.63in (4) 10.83in (2) 11.81in (2) 12in (3) 12.6in (14) 12.8in (3) 13.35in (8) 13.58in (2) 14.45in (6) 14.76in (2) 15.75in (11) 15.93in (3) 16.26in (4) 16.34in (24) 16.51in (8) 17.72in (2) 17.83in (6) 18.11in (8) 19.49in (4) 19.53in (12) 20in (8) 20.92in (8) 21.6in (4) 22.29in (4) 24.25in (2) 25.17in (3) 25.2in (26) 28in (32) 28.59in (68) 29in (4) 30.35in (8) 30.83in (16) 35.47in (12) 36in (66) 37.4in (6) 39.37in (50) 43in (44) 45.2in (12) 50in (26) 51.85in (13) 52.69in (72) 53in (1) 56.38in (3) 57.69in (24) 59.13in (8) 60.08in (3) 62.2in (5) 62.99in (6) 64.41in (3) 70.47in (8) 72.87in (3) 76.18in (12) 77.36in (7) 78.66in (4) 78.74in (24) 82.2in (4) 82.44in (1) 84.17in (9) 84.21in (5) 443.31in (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 38mm (1) 47mm (2) 52mm (2) 54mm (1) 56mm (1) 58mm (1) 60mm (3) 62mm (1) 67mm (4) 69mm (1) 72mm (3) 83mm (3) 89mm (2) 100mm (1) 101mm (2) 102mm (3) 106mm (1) 109mm (4) 110mm (4) 112mm (2) 125mm (4) 126mm (2) 130mm (1) 131mm (1) 137mm (1) 145mm (8) 148mm (8) 150mm (2) 151mm (3) 152mm (1) 160mm (1) 177mm (3) 184mm (6) 185mm (6) 187mm (2) 200mm (2) 202mm (8) 203mm (3) 205mm (2) 209mm (1) 212mm (2) 219mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 230mm (1) 236mm (2) 240mm (1) 252mm (13) 260mm (8) 269mm (2) 270mm (4) 275mm (2) 300mm (2) 302mm (1) 305mm (3) 309mm (1) 313mm (2) 320mm (14) 325mm (3) 339mm (8) 345mm (2) 367mm (6) 375mm (2) 400mm (11) 405mm (3) 413mm (4) 415mm (24) 419mm (8) 433mm (2) 450mm (2) 453mm (6) 460mm (8) 486mm (5) 495mm (4) 496mm (12) 508mm (8) 531mm (8) 549mm (4) 566mm (4) 616mm (2) 639mm (3) 640mm (26) 680mm (1) 687mm (1) 711mm (32) 726mm (68) 737mm (4) 771mm (8) 783mm (16) 901mm (12) 914mm (66) 950mm (6) 1000mm (50) 1092mm (44) 1148mm (12) 1260mm (4) 1270mm (26) 1317mm (13) 1338mm (72) 1346mm (1) 1432mm (3) 1465mm (24) 1502mm (8) 1526mm (3) 1580mm (5) 1600mm (6) 1636mm (3) 1790mm (8) 1851mm (3) 1935mm (12) 1965mm (7) 1998mm (4) 2000mm (24) 2088mm (4) 2094mm (1) 2138mm (9) 2139mm (5) 5000mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 0.9in (2) 1.25in (1) 1.26in (1) 1.3in (3) 1.38in (1) 1.46in (2) 1.5in (4) 1.57in (3) 1.6in (2) 1.73in (2) 1.97in (2) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.32in (3) 2.36in (7) 2.48in (12) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.28in (3) 4.29in (1) 4.72in (3) 4.84in (1) 5.02in (2) 5.5in (1) 5.69in (3) 5.71in (5) 6.02in (2) 6.18in (3) 6.89in (2) 7.09in (2) 7.35in (3) 7.44in (4) 7.5in (9) 7.52in (8) 7.95in (4) 7.96in (3) 9in (6) 9.92in (12) 10in (21) 10.2in (6) 10.23in (4) 10.83in (2) 11in (4) 11.02in (8) 11.5in (131) 12.24in (6) 12.44in (34) 12.48in (4) 12.6in (14) 13.43in (8) 13.7in (16) 13.78in (2) 15.67in (24) 15.7in (10) 15.75in (65) 15.79in (24) 17in (4) 17.01in (68) 17.12in (72) 17.17in (6) 17.72in (8) 18.5in (8) 19in (2) 19.37in (12) 19.68in (6) 19.69in (24) 19.7in (1) 20.67in (2) 20.87in (24) 21in (1) 21.61in (3) 21.65in (3) 23.62in (32) 28.54in (6) 29.53in (7) 31.39in (12) 31.5in (24) 35.2in (1) 35.43in (7) 37.2in (14) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 10mm (1) 23mm (2) 32mm (2) 33mm (3) 35mm (1) 37mm (2) 38mm (4) 40mm (3) 41mm (2) 44mm (2) 50mm (2) 55mm (3) 58mm (1) 59mm (3) 60mm (7) 63mm (12) 65mm (1) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 109mm (4) 120mm (3) 123mm (1) 128mm (2) 140mm (1) 145mm (8) 153mm (2) 157mm (3) 175mm (2) 180mm (2) 187mm (3) 189mm (4) 191mm (17) 200mm (1) 202mm (7) 203mm (1) 205mm (2) 221mm (1) 229mm (6) 246mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 252mm (12) 253mm (1) 254mm (21) 259mm (6) 260mm (4) 269mm (3) 274mm (1) 275mm (3) 279mm (4) 280mm (8) 292mm (131) 311mm (6) 316mm (34) 317mm (4) 319mm (1) 320mm (15) 324mm (1) 332mm (2) 341mm (8) 348mm (16) 350mm (4) 370mm (1) 398mm (26) 399mm (10) 400mm (65) 401mm (24) 403mm (2) 411mm (2) 432mm (72) 435mm (72) 436mm (6) 450mm (8) 470mm (8) 479mm (2) 483mm (2) 492mm (12) 500mm (31) 525mm (2) 530mm (24) 532mm (3) 533mm (1) 549mm (3) 550mm (3) 600mm (32) 725mm (6) 750mm (7) 797mm (12) 800mm (24) 895mm (1) 900mm (7) 945mm (14) 1733mm (2) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 0.75in (1) 0.79in (1) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.25in (1) 1.3in (2) 1.34in (1) 1.38in (1) 1.42in (1) 1.5in (4) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.69in (1) 1.73in (2) 1.77in (3) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.05in (3) 2.09in (1) 2.13in (1) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.47in (3) 2.48in (12) 2.58in (1) 2.72in (1) 2.9in (3) 2.95in (2) 3.54in (6) 3.63in (3) 3.66in (2) 3.85in (3) 3.94in (6) 4.04in (3) 4.06in (10) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.53in (6) 4.69in (2) 4.8in (1) 5.35in (2) 5.39in (12) 5.5in (2) 5.72in (6) 5.75in (1) 5.83in (4) 5.87in (4) 6.18in (6) 6.3in (17) 6.42in (20) 6.91in (1) 6.94in (2) 7.25in (2) 7.27in (3) 7.4in (2) 7.43in (3) 7.87in (8) 8.1in (2) 8.11in (8) 8.66in (16) 9.45in (26) 9.84in (50) 9.9in (21) 10.18in (56) 10.2in (6) 10.9in (11) 11.05in (2) 11.18in (12) 11.3in (4) 11.6in (4) 11.66in (72) 13in (1) 13.23in (24) 13.4in (1) 13.64in (4) 13.78in (4) 14in (131) 15.04in (1) 15.24in (24) 15.28in (24) 15.75in (6) 17.17in (6) 17.72in (4) 17.87in (6) 18.5in (8) 18.94in (6) 21.26in (4) 21.65in (7) 22.52in (24) 23.62in (8) 29.13in (24) 30.87in (12) 37.4in (7) 39.45in (3) 47.24in (7) 70.67in (9) 98.23in (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 4mm (12) 6mm (1) 7mm (8) 10mm (1) 14mm (6) 19mm (1) 20mm (1) 25mm (3) 26mm (1) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 32mm (1) 33mm (2) 34mm (1) 35mm (1) 36mm (2) 37mm (1) 38mm (4) 39mm (1) 40mm (1) 41mm (2) 43mm (1) 44mm (2) 45mm (3) 47mm (6) 50mm (7) 52mm (3) 53mm (1) 54mm (1) 60mm (1) 61mm (6) 63mm (15) 64mm (1) 65mm (1) 65.5mm (1) 69mm (1) 74mm (3) 75mm (2) 90mm (6) 92mm (3) 93mm (2) 98mm (3) 100mm (6) 103mm (13) 104mm (4) 109mm (2) 115mm (6) 119mm (2) 122mm (1) 136mm (2) 137mm (12) 140mm (2) 145mm (6) 146mm (1) 148mm (4) 149mm (4) 157mm (6) 160mm (17) 163mm (20) 176mm (3) 184mm (2) 185mm (3) 188mm (2) 189mm (3) 200mm (8) 206mm (10) 220mm (16) 240mm (26) 250mm (50) 251mm (21) 259mm (62) 277mm (11) 281mm (2) 284mm (12) 287mm (4) 295mm (4) 296mm (72) 330mm (1) 336mm (24) 340mm (1) 346mm (4) 350mm (4) 356mm (131) 382mm (1) 387mm (24) 388mm (24) 400mm (6) 436mm (6) 450mm (4) 454mm (6) 470mm (8) 481mm (6) 540mm (4) 550mm (7) 572mm (24) 600mm (8) 633mm (2) 740mm (24) 784mm (12) 950mm (7) 1002mm (3) 1200mm (7) 1795mm (9) 2495mm (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Stopień ochrony NEMA typ 3R (305) NEMA typ 4 (208) NEMA typ 4X (159) NEMA typ 12 (131) IP20 (33) IP33 (16) IP44 (13) IP54 (140) IP55 (137) IP56 (6) IP65 (13) IP 66 (16) IPX9K (1) TYPE 4 (11) TYPE 4X (12) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Rodzina produktów Klimatyzacja (15) Ekstremalne środowiska (4) Wolnostojący (6) H2Omit (3) SpectraCool (314) SpectraCool, dopasowany krój (15) Seria T (37) Wirówki (2) Montaż ścienny (8) WAL (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr0PodkategorieKlimatyzatorySzczegółyAgregaty chłodniczeSzczegółyOferta systemów wentylacjiSzczegółyHeat ExchangersSzczegółyChłodnice termoelektryczneSzczegółyOferta rurek wirowychSzczegółyAkcesoria chłodząceSzczegółyOferta systemów ogrzewania i antykondensacyjnychSzczegóły