Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Branża spożywcza — obudowy o konstrukcji sanitarnej

Branża spożywcza — obudowy o konstrukcji sanitarnej

UPROSZCZENIE PROCESÓW HIGIENICZNYCH, ZAPOBIEGANIE ZANIECZYSZCZENIU

id1974140700823.png

Chroń kluczowy sprzęt elektryczny za pomocą łatwych w czyszczeniu, przystosowanych do mycia obudów, aby zachować warunki sanitarne i zapewnić bezpieczeństwo produktów


Producenci żywności i napojów muszą wdrażać zaawansowane rozwiązania sanitarne, aby dbać o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów na całym świecie oraz chronić swoje firmy przed kosztownymi przestojami i wycofywaniem produktów z rynku. Wśród kluczowych elementów wyposażenia każdego zakładu produkującego żywność znajdują się obudowy elektryczne, które odgrywają istotną rolę w utrzymaniu takich wysokich standardów higieny.
Obudowy i akcesoria nVent HOFFMAN o higienicznej konstrukcji są specjalnie zaprojektowane do zastosowań w przemyśle spożywczym oraz w innych środowiskach sanitarnych. Nasz szeroki asortyment produktów o higienicznej konstrukcji pomaga zachować warunki sanitarne i chronić krytyczny sprzęt elektryczny, nawet w najbardziej wymagających środowiskach produkcji żywności.

Zaprojektowane z myślą o najwyższej ochronie

Obudowy o higienicznej konstrukcji są odporne na procedury mycia, umożliwiając szybsze i łatwiejsze czyszczenie i sanityzację. Umożliwiają one utrzymanie produktów w branży spożywczej i innych środowiskach podlegających ścisłym regulacjom w stanie wolnym od cząstek mikrobiologicznych, chemicznych i ciał obcych, zapobiegając zanieczyszczeniom.
✔ Minimalizacja ryzyka związanego z higieną — samoodpływowe, gładko wykończone powierzchnie i konstrukcja bez szczelin zmniejszają koszty konserwacji i opóźnienia.
✔ Zapobieganie wnikaniu wody i pyłu— skuteczne podczas czyszczenia pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, zapewnia ochronę wewnętrznych komponentów, maksymalizując czas pracy.
✔ Wyposażone w trwałe uszczelki — zatwierdzone przez FDA niebieskie silikonowe uszczelki są odporne na agresywne środki czyszczące i są łatwe w demontażu, wymianie i konserwacji.
✔ Wysoki stopień ochrony — obudowy elektryczne spełniają wymagania IP66 i/lub IP69 IEC, aby chronić sprzęt wewnątrz nich podczas wymagających procedur zmywania sanitarnego i czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP).
✔Odporność na korozję — przetestowane i certyfikowane pod kątem odporności na korozję typu 4x.

Ochrona na każdym poziomie

W ofercie obudów nVent HOFFMAN znajdują się higieniczne rozwiązania konstrukcyjne o trzech poziomach ochrony, które zaspokajają szerokie spektrum potrzeb związanych z produkcją żywności i napojów:
• Wysoka — obudowy HDW do czyszczenia w obiegu zamkniętym i zastosowań wymagających intensywnego zmywania sanitarnego.
• Średnia — obudowy AFS do zastosowań związanych ze zmywaniem sanitarnym.
• Podstawowa — obudowy ASR do zastosowań wymagających minimalnego zmywania.
Ponadto portfolio obudów sanitarnych nVent HOFFMAN obejmuje skrzynki zaciskowe (asortyment HDTB) i akcesoria.

Rozwiązania w zakresie klimatyzacji

nVent oferuje również szeroki asortyment rozwiązań klimatyzacyjnych nVent HOFFMAN, które chronią przed kondensacją i zabezpieczają wewnętrzne komponenty elektryczne, nawet w skrajnych warunkach, pomagając zapewnić ich długotrwałość i niezawodność w zastosowaniach związanych z produkcją żywności i napojów.

Wirtualny świat żywności i napojów

Kliknij obrazek poniżej, a następnie każdy obszar, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach higienicznych nVent HOFFMAN.

PORTFOLIO PRODUKTÓW O HIGIENICZNEJ KONSTRUKCJI

Higieniczna konstrukcja — montaż naścienny (HDW)

Higieniczna konstrukcja — skrzynka zaciskowa (HDTB)

Obudowa ekranowa OICE

Obudowa ekranowa OICE

Zarządzanie temperaturą

Chłodzenie pasywne

Wentylator filtrujący

Wentylator dachowy

Pokrywa wentylatora

Chłodzenie aktywne

Jednostki chłodzące

Wirówki

Wymienniki ciepła powietrze-woda

Chłodnice termoelektryczne

Klimatyzacja do skrajnych warunków środowiskowych

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW