Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Obudowy naścienne nVent HOFFMAN

Wall Mounted campaign web banners
ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ I SKRÓĆ CZAS REALIZACJI
Zamów wysokiej jakości obudowy naścienne dostosowane do Twoich potrzeb, dostarczane w krótkim czasie i całkowicie zmontowane

Po co czekać, przepłacać lub marnować cenną przestrzeń?

Skorzystaj z gotowych do użycia standardowych lub przygotowanych na zamówienie obudów naściennych, które zapewnią ochronę Twojego sprzętu o krytycznym znaczeniu, dostarczonych bez opóźnień pod same drzwi. nVent jest jedynym wiodącym producentem w branży oferującym w pełni zmontowane obudowy naścienne.

Nasze wysokowydajne obudowy są produkowane lokalnie i nie sprawiają problemów przy montażu. Są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach wykonanych z różnych materiałach, w tym ze stali miękkiej, stali nierdzewnej, aluminium, włókna szklanego i materiałów termoplastycznych. Można je konfigurować, modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb oraz specyfikacji zastosowania.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Lepsza dostępność i szybsza obsługa

Nasze standardowe obudowy naścienne są produkowane lokalnie i dostarczane na terenie Europy w pełni zmontowane w ciągu 2–3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia. Aby dostosować obudowę do konkretnych wymagań, możesz wybrać:

  • Szybką i dokładną usługę Ekspresowej personalizacji, umożliwiającą dodanie do obudów otworów 2D, wycięć i specjalnego malowania. Obudowy te są wysyłane w ciągu 5–10 dni roboczych.
  • Ekonomiczną usługę Zaawansowanej personalizacji obejmującą obróbkę obudowy oraz możliwość wybrania specjalnych wymiarów, niestandardowych kolorów i dodatkowych zabezpieczeń przygotowujących obudowę do działania w trudnych warunkach. Obudowy te są wysyłane w ciągu 15–20 dni roboczych.
  • Usługi montażu obudowy, kanałów kablowych, szyn montażowych DIN i innych akcesoriów.

Nasza oferta obejmuje także globalną produkcję i wsparcie dla klientów lokalnych i międzynarodowych. Wszystkie nasze produkty są produkowane lokalnie w wielu regionach na całym świecie.


Najwyższa jakość

Wszystkie nasze obudowy naścienne spełniają lub przewyższają wymagania norm certyfikacji, w tym NEMA, UL i IEC.

Zapoznaj się z pełną ofertą obudów naściennych — wszystkie można spersonalizować i zamówić w formie w pełni zmontowanej i gotowej do użycia.

Miękka stal
Obudowy naścienne na urządzenia elektryczne ze stali miękkiej doskonale sprawdzają się w wielu zastosowaniach, w tym w branży automatyki przemysłowej i motoryzacyjnej. Nasze sztywne obudowy zapewniają bezproblemowy dostęp do wnętrza i jego doskonałe uszczelnienie. Wysoka klasa ochrony IP66 oznacza, że obudowy uniemożliwiają przedostawanie się wody i kurzu do wnętrza, co zapewnia bezpieczeństwo podzespołów i zapobiega przestojom.

Stal nierdzewna
Obudowy naścienne na urządzenia elektryczne ze stali nierdzewnej zapewniają najlepszą w branży ochronę dla systemów zawierających duże komponenty lub złożone konfiguracje montażowe w środowiskach silnie korozyjnych. Idealnie sprawdzają się w zastosowaniach narażonych na działanie substancji chemicznych, wymagających wysokiego poziomu higieny oraz w warunkach, w których panuje wysoka wilgotność, w tym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, petrochemicznym oraz w zakładach oczyszczania wody i ścieków.

Włókno szklane i materiały termoplastyczne
Niemetalowe obudowy naścienne na urządzenia elektryczne z włókna szklanego i materiałów termoplastycznych to wydajne i ekonomiczne rozwiązania zabezpieczające odporne na korozję i trudne warunki środowiskowe. Te lekkie obudowy zapewniają doskonałą odporność na uderzenia i wytrzymałość. Nasza oferta obejmuje wersje wykonane z włókna szklanego, poliwęglanu, poliestru i ABS.

Aluminium
Nasze wykonane z wysokiej jakości aluminium AlMg3 obudowy są odporne na korozję i trudne warunki środowiskowe. Mają wysoką klasę ochrony IP66, co oznacza, że chronią przed wnikaniem wody i pyłu, zapobiegając awariami podzespołów i niepotrzebnym przestojom. Obudowy te idealnie nadają się do użytku poza budynkami, w miejscach wymagających odporności na korozję i trudne warunki środowiskowe, na przykład na obszarze elektrowni słoneczna lub wiatrowe oraz w branży transportowej.

Wall Mounted Campaign Banners

Zasoby


Skontaktuj się już dziś z lokalnym przedstawicielem nVent, aby dowiedzieć się więcej o szerokiej ofercie obudów naściennych, poznać opcje personalizacji i złożyć zamówienie.

BWR Treated Image