Płyta dławikowa kabla prostokątna, CEPL
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Płyta dławikowa kabla prostokątna, CEPL
Wloty kablowe CEPL idealnie nadaja sie do zastosowan, w których obudowa wymaga wielu kabli wchodzacych lub wychodzacych przy ograniczonej przestrzeni instalacyjnej. Wloty CEPL mozna zainstalowac szybko i latwo bez uzycia narzedzi.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Wykończenie: Szary
- Ilość sztuk w zestawie: 10
- Opis: Szybkie, ekonomiczne i niewymagajace uzycia narzedzi wloty przewodów i/lub kanalów pneumatycznych wewnatrz obudowy. System zatrzaskowy odpowiedni do scianek o grubosci od 1,5 do 2,5 mm.
- Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C
- Zapalność: UL94 V-0
- Zabezpieczenie: IP54, NEMA 1, 12
- Materiał: TPE
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.