Kompaktowe światło LED, cel
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Kompaktowe światło LED, cel
Kompaktowa lampa LED zaprojektowana specjalnie do obudów nVent HOFFMAN. Dostępna z lub bez czujnika ruchu. Proste okablowanie typu „plug-and-play”. Do użytku na całym świecie z zakresem napięcia 24–240 V (AC/DC).
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Połączenie: Zasilanie, 2-biegunowe. Poprzez okablowanie, 2-biegunowe
- Czas załączenia czujnika ruchu: 3 min.
- Kolor światła: 5300 K (neutralne
- Wymiary: 396 x 33 x 40
- Typ lampy: LED
- Pobór mocy: 5.1 W max.
- Luminancja: 550 lm
- Temperatura robocza: -20 ... +55 °C
- Stopień ochrony: IP20
- Napięcie robocze: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Opis: Kompaktowa lampa LED zaprojektowana specjalnie do obudów nVent HOFFMAN. Pasuje do profilu montażowego 25 mm i kanału akcesoriów. Może być zamontowana poziomo lub pionowo. Możliwość połączenia ze sobą maksymalnie 4 lamp w układzie łańcuchowym. Lampa o nazwie zakończonej literą "M" zawiera czujnik ruchu. Mocowanie magnetyczne jako wyposażenie dodatkowe.
- Zabezpieczenie: II / III
Specyfikacje
Natężenie światła
550lm
Temperatura barwowa
5800K
Kolor
Czarny
Typ lampy
Dioda LED
Kolor światła
Neutralna biel
Materiał
plastik
Wykończenie
Gładki matowy
Arkusz informacji sprzedażowych
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.