Strefy sejsmiczne
ZASTOSOWANIA WYMAGAJĄCE OCHRONY PRZED WPŁYWEM AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ

Rozwiązania umożliwiające zamknięcie i ochronę systemów technologicznych przed niekorzystnymi zjawiskami sejsmicznymi
- Szafy serwerowe i obudowy skonstruowane z najwyższą wytrzymałością i sztywnością w celu ochrony sprzętu operacyjnego i komunikacyjnego w przypadku trzęsienia ziemi lub w miejscach, w których występują drgania i inne ruchy.
- Korzystanie z rozwiązań zabezpieczających przed wpływem aktywności sejsmicznej jest zalecane nie tylko w obszarach, w których występuje ryzyko drgania gruntu, ale także tam, gdzie kluczowy sprzęt jest narażony na drgania i inne ruchy, które mogą nadmiernie obciążać ramę sprzętu, komponenty i połączenia.
- Przykłady zastosowań, w których występują ruch lub drgania niezwiązane z aktywnością sejsmiczną, to elektrownie, linie kolejowe, lotniska itp.
- Normy branżowe, wymagania i zgodność dla szaf serwerowych i obudów: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), zatwierdzenie budynku ze wstępnym zatwierdzeniem certyfikatu producenta (OPM), IEC 61587
PRODUKTY
OBUDOWY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WPŁYWEM AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ
Szafy wolnostojące odporne na wstrząsy sejsmiczne z funkcją podwójnego dostępu typu 4
Idealne tam, gdzie wymagany jest dostęp z przodu lub z przodu i z tyłu. Obudowy typu 4 mają solidną jednoczęściową konstrukcję z 19-calowymi kątownikami do montażu sprzętu. Obudowy te są idealne do przechowywania i ochrony osprzętu sieciowego i komunikacyjnego przed kurzem, cieczami i aktywnością sejsmiczną.
Wolnostojąca szafka zabezpieczająca przed wpływem aktywności sejsmicznej z funkcją podwójnego dostępu typu 3R, 4, 4X, 12
Idealne tam, gdzie wymagany jest dostęp z przodu lub z przodu i z tyłu. Obudowy te mają solidną jednoczęściową konstrukcję z 19-calowymi kątownikami do montażu sprzętu. Obudowy te są idealne do przechowywania i ochrony osprzętu sieciowego i komunikacyjnego przed korozją, cieczami i aktywnością sejsmiczną. Modele o szerokości 36 cali zawierają zintegrowany pionowy system zarządzania przewodami, który obsługuje miedziane i światłowodowe przewody sieciowe.
Przemysłowe pakiety zabezpieczające przed wpływem aktywności sejsmicznej ProLine G2
Pakiety przemysłowe ProLine G2 zabezpieczające przed wpływem aktywności sejsmicznej to w pełni skonfigurowane rozwiązania zdolne do wytrzymania aktywności sejsmicznej w strefie 4 przy obciążeniu panelu wynoszącym 1000 funtów. (1000 funtów) bez pogorszenia integralności strukturalnej lub wydajności funkcjonalnej. Dla wygody pojedynczy numer części obejmuje ramę, solidne pojedyncze drzwi, klamkę zamykaną na klucz, solidną pokrywę górną, tylną i pokrywy boczne, pełny panel montażowy, płytkę dławikową, w pełni uszczelnioną podstawę 100 mm, uchwyty do podnoszenia oraz szereg innych elementów konstrukcyjnych. Uwaga: w przypadku pytań dotyczących konkretnych zastosowań należy skontaktować się z zakładem produkcyjnym.
SZAFY SERWEROWE I SZAFKI
2-słupkowa szafa serwerowa z otwartą ramą zabezpieczająca przed wpływem aktywności sejsmicznej
Te 2-słupkowe szafy serwerowe z otwartą ramą ochronną zostały zaprojektowane do zastosowań narażonych na drgania i aktywność sejsmiczną. Integrują one system zarządzania przewodami w całkowicie spawanej, stalowej ramie o dużej grubości. Te szafy serwerowe są używane w komunikacyjnych centrach danych i pomieszczeniach telekomunikacyjnych. Można je łączyć ze standardowymi szafami 2- lub 4-słupkowymi w celu rozbudowy istniejących systemów.
4-słupkowa szafa serwerowa z otwartą ramą zabezpieczająca przed wpływem aktywności sejsmicznej
4-słupkowe szafy serwerowe z otwartą ramą zabezpieczające przed wpływem aktywności sejsmicznej łączą w sobie bezpieczeństwo montażu szafy z dostępnością ramy. Te szafy serwerowe o regulowanej głębokości są stosowane w komunikacyjnych centrach danych i pomieszczeniach telekomunikacyjnych, które są narażone na wpływ aktywności sejsmicznej lub drgania i obsługują głębszy i cięższy sprzęt sieciowy. Mogą one być łączone ze standardowymi szafami 2-słupkowymi lub innymi szafami 4-słupkowymi w celu rozbudowy istniejących systemów.
Szafa zabezpieczająca przed wpływem aktywności sejsmicznej
Szafy zabezpieczające przed wpływem aktywności sejsmicznej chronią sprzęt sieciowy LAN i WAN oraz serwery i sprzęt telefoniczny/poczty głosowej podczas aktywności sejsmicznej w strefie 4. Są również idealne do stosowania w obszarach o wysokich drganiach lub obszarach narażonych na duże obciążenia.
AKCESORIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED WPŁYWEM AKTYWNOŚCI SEJSMICZNEJ
Zestaw paneli do szaf serwerowych z otwartą ramą zabezpieczających przed wpływem aktywności sejsmicznej
Używane podczas konwersji standardowej obudowy wolnostojącej na obudowę wolnostojącą zabezpieczającą przed wpływem aktywności sejsmicznej. Panel szafy serwerowej umożliwia instalację sprzętu w obudowach o szerokości 36 cali.