Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack Safety Plus, Power Distribution Unit with Emergency Stop function Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC, filtre CEM

Référence#: 21272-002
Pour ajouter des découpes, changer de couleur ou voir plus d'options pour 21272-002, cliquez sur Personnaliser ci-dessous :
Personnaliser
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Images d'application Ressources Nomenclature

La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):

Article Description Quantité
1 Disjoncteur secteur à 2 pôles 1
2 Interrupteur de marche/arrêt pour les sorties commutées 1
5 Disjoncteurs à 1 pôle 5
6 Bouton-poussoir d’arrêt d’urgence 1
7 Conducteur de mise à la masse 1
8 LED de contrôle de Phase/Erreur 1
9 Sortie service 120 VAC 15 A, NEMA 5-15R 1
10 Sortie service 120 VAC 15 A, NEMA 5-15R 1
11 Sorties de puissance commutées NEMA 5-15R, 120 VAC 15 A 4
12 Sorties de puissance commutées NEMA 5-20R, 120 VAC 20 A 4
14 Entrée de l’arrêt d’urgence et sortie d’état 1
15 Sortie 24 VDC 1
16 Panneau d'entrée: Câblage 2,5 m avec fiche L5 Nema (120 VAC), 30 A 1
Accessoires associés Produits recommandés Distributeurs dans votre région

Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:

Distributeur Quantité Date en Stock

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.