IP-PRO| Coffret en aluminium, CEM
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
IP-PRO| Coffret en aluminium, CEM
IP-Pro Alu CEM- Le boîtier pour une protection fiable contre l’eau, la poussière et les interférences électromagnétiques pour les composants électroniques sensibles dans les environnements difficiles. Prouvé et certifié pour les applications avec des exigences de résistance aux chocs et aux vibrations élevées.
Détails
Ressources
Fonctions
- Boîtier moulé en aluminium disponible en 15 tailles différentes, avec revêtement poudré outdoor gris argent (RAL 7001)
- En fonction de la taille, Classe de protection jusqu’à IP67 selon EN 60529
- Blindage CEM
- Résistant aux chocs et aux vibrations selon EN 61373 Cat. 2 et AREMA Classe I
- Protection IK 09 contre les impacts mécaniques externes selon IEC 62262
- Plage de températures du boîtier –40 à +90°C
Spécifications
Matériau
Aluminium
Famille de produits
IP-PRO ALU CEM
Code couleur
RAL 7001
Type
Durci
Type de produit
Coffret à petit facteur de forme
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.