Connectoren
Filter toegepast: 1
Producten | 19 resultaten (54 artikelen)

Contactstrip voor insteekcontacten/codering
De codering van de connector wordt gebruikt om te voorkomen dat de connector verkeerd wordt aangesloten.

Connectorsleutel/codeerpen
De codeerpen van de connector wordt gebruikt om te voorkomen dat de connector verkeerd wordt aangebracht.


Voeding invoeren/programmeren voor 19-inch vrouwelijke connectoren
Sleutel-/codeerpen voor de H15-connector van voedingseenheden met H15-connector.

Connector type C, en 60603, DIN 41612, voor lintkabel
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm C. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).

Connectorhuis, blanco, vergrendelingshendel
Vergrendelhendels kunnen worden gebruikt om bijv. terminatorkaarten of I/O-connectoren op hun plaats te bevestigen.

Connectorbehuizing voor Type C en R, blanco
De connectorbehuizing is met schroeven aan de kaart bevestigd; deze wordt over draadbundels gemonteerd.

Connector type B, en 60603, DIN 41612
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm B. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).

Connector type C, en 60603, DIN 41612
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm C. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).

Connector type D, en 60603, DIN 41612
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm D. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).

Connector type F, en 60603, DIN 41612
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm F. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).

Connector type G, en 60603, DIN 41612
Mannelijke/vrouwelijke DIN-connector vorm G. vereiste klasse 2 volgens en 60603 (DIN 41642).