Afscherming van voorpanelen
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Rekhoogte
- Rekbreedte
- Materiaal
Filter toegepast: 1
Producten | 6 resultaten (43 artikelen)

EuropacPRO EMC-beschermkit, voor- naar zijpaneel
Voor verticale EMC-afscherming tussen verzonken, afgeschermde voorpanelen en zijpaneel.

EMC-afschermingsset voorpaneel, textiel, voor- naar zijpaneel, verzonken
Voor verticale EMC-afscherming tussen verzonken, afgeschermde voorpanelen en zijpaneel.

EMC-kit met roestvrijstalen afscherming voor voorpaneel
De roestvrijstalen EMC-pakkingen worden in de zijsleuven van de afgeschermde voorpanelen geplaatst.

Voorpaneel EMC Textile shield Kit, -40 tot 70 °C
De textiel EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst.

Voorpaneel EMC Textile shield Kit, -40 tot 85 °C
De textiel EMC-pakkingen worden in een sleuf aan de rechterkant van de u-vormige voorpanelen geplaatst.

Voorpaneel EMC roestvrijstalen beschermkit, voor u-vormige voorpanelen
De roestvrijstalen EMC-pakkingen zijn vastgeklikt op de rechterkant van de u-vormige voorpanelen.