Planken
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Werkt met
- Materiaal
- Kleur
- Afwerking
- Kleurcode
- Hoogte
- Diepte
- Breedte
- Rekhoogte
Filter toegepast: 1
Producten | 11 resultaten (23 artikelen)

19-inch aardingsset voor telescopische legplaten
Maakt IEC-conforme aarding mogelijk voor Varistar Telescopic-legplaten.


19-inch apparatuurschap, 2 u
19-inch apparatuurschap maakt het eenvoudig om rackapparatuur op te bergen en te beheren.



19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar
19-inch apparatuurschap maakt het eenvoudig om rackapparatuur op te bergen en te beheren.

19-inch apparatuurschap
Diepteverstelbare 19-inch apparatuurschappen met een draagvermogen van 15 kg.

19-inch telescopische legplaten met T-staaf-vergrendeling
T-bar-vergrendeling voor 19-inch telescopische legplaten


Varistar-verstevigingsrailkit voor 19-inch legplaten
De kit met verstevigingsrail is van onderaf aan de plank vastgeschroefd en verbetert het laadvermogen.