Hendel van lade
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Hendel van lade
De handgreep van de lade kan in een uitsparing in het zijpaneel van een koffer worden geklemd. 2 maten beschikbaar.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Statisch draagvermogen 30 kg/paar
- Dikte zijpaneel min. 1,0 mm
Specificaties
Statische belasting
30kg
Kleur
Zwart
Werkt met
Omkastingen
Productserie
RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Producttype
Greep
Materiaal
Polycarbonaat
Type
Statisch
Catalogus
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.