Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PXI Express-chassis en -controller

PXI Express-chassis en -controller

Op maat gemaakte PXIe-chassisoplossingen voor uw unieke testtoepassing

nVent SCHROFF biedt een breed scala aan standaard en aangepaste PXIe-systemen en -controllers voor test- en meettoepassingen. Hoewel we een uitgebreid portfolio van standaardoplossingen bieden, erkennen we dat de behoeften van elke klant uniek zijn.

Daarom hebben wij het vermogen ontwikkeld om zowel ons PXIe-chassis als -controllers op uw specifieke behoeften af te stemmen. Of u nu een aanpassing aan een bestaand product of een complete oplossing op maat nodig hebt, wij beschikken over de expertise en ervaring om een oplossing te leveren die precies aan uw behoeften voldoet.

Ons ervaren team van technici werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat de oplossing op maat precies voldoet aan uw vereisten, en ons strenge test- en validatieproces zorgt ervoor dat de oplossing voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Ontdek hoe nVent SCHROFF u kan helpen uw testdoelstellingen vandaag nog te bereiken.

Mechanische afstelling

  • Op basis van kaartbehuizing en aanpasbaarheid van chassis
  • Klantspecifieke branding en vormgeving
  • Unieke montage- of omgevingskenmerken

Schaalbare koeloplossing

  • Verhoog het aantal ventilatoren en het vermogen naarmate het aantal sleuven toeneemt
  • Mogelijkheid om de luchtstroomrichting te selecteren en te regelen

Schaalbare stroomoplossing

  • Voedingsmodules voor verschillende aantallen slots en stroombehoeften
  • Ruimte voor het monteren van voedingseenheden is schaalbaar met de systeemgrootte

Modulaire backplane

  • Actieve componenten verplaatsen naar modulaire mezzanines
  • Functiemodules kunnen worden gecombineerd en afgestemd
  • Backplane-ontwerpen zijn eenvoudig aan te passen omdat ze slechts passieve verbindingen zijn

Gratis evaluatie chassis

Bestel nu uw gratis evaluatiechassis - levertijd 2-3 weken

Als u ons chassis een paar weken wilt testen voor het concept, neem dan contact met ons op en we zullen de details met u bespreken. Met beide chassisoplossingen kunt u de volgende modulaire aanpassingen uitvoeren.

 

Ontdek aangepaste PXIe-oplossingen met het chassis en de systeemcontroller van nVent SCHROFF

nVent SCHROFF biedt een breed scala aan PXIe-oplossingen voor test- en meettoepassingen. Onze belangrijkste voordelen zijn onze PXIe-chassis en -systeemcontroller, die kunnen worden aangepast aan specifieke vereisten op basis van onze standaard productportfolio. Het PXIe-chassis is ontworpen met EMC-afscherming in overeenstemming met EN 61326-1 klasse B, zodat het zelfs aan de strengste eisen voldoet.


De PXIe-systeemcontroller is de kleinste controller op de markt, met een breedte van slechts 4 HP. Door gebruik te maken van COM Express-modules, bieden we een groot aantal processoropties om uit te kiezen, waardoor een snelle aanpassing aan de nieuwste en krachtigste processors op de markt mogelijk wordt.


Bij nVent SCHROFF streven we ernaar uitzonderlijke service en ondersteuning te bieden. Klanten zijn rechtstreeks verbonden met onze technici en experts, waardoor snelle en efficiënte communicatie en probleemoplossing mogelijk zijn.


Naast PXIe-chassis en -systeemcontroller bieden we ook de meeste infrastructuur voor T&M-toepassingen, zoals subrekken, frontpanelen, rekken en stroomverdelingseenheden. Onze focus op maatwerk en ons uitgebreide productaanbod maken nVent SCHROFF tot de ideale partner voor test- en meetbehoeften.

Overzicht PXIe-chassis

ModelOnderdeelnummerAantal slotsPXI Express-systeemslotHybride slotsPCIe-Gen-2-slots voor randapparatuurPCIe-Gen-3-slots voor randapparatuurSysteemtijdslotMaximale systeembandbreedteMaximale slotbandbreedte "slot-naar-slot"Type systeemslotToegang externe triggerType voedingSlotkoelcapaciteit "temperatuurstijging @ 15 K"
8 slot PXIe / PCIe Gen 2
14579-0338174 x13 x4-12,5 GB/s4 GB/s en 0,5 GB/sVier link (3 x4 / 1 x1)Front (op aanvraag)Geïntegreerd50 W
8 slot PXIe / PCIe Gen 3
14579-030817-7 x4-16 GB/s4 GB/sVier link (4 x4)Front (op aanvraag)Geïntegreerd50 W
18 slot PXIe / PCIe Gen 2
14579-0431811617 x1-12 GB/s0,5 GB/sVier link (4 x1)Front (op aanvraag)Geïntegreerd50 W
18 slot PXIe / PCIe Gen 2 & 3
14579-044181167 x110 x419 GB/s4 GB/s en 0,5 GB/sVier link (2 x4 / 2 x1)Front (op aanvraag)Geïntegreerd50 W
18 slot PXIe / PCIe Gen 3
14579-04018116-17 x4116 GB/s4 GB/sVier link (4 x4)Front (op aanvraag)Geïntegreerd50 W
18 slot PXIe / PCIe Gen 3 (NIEUW)
14579-04218116-17 x8124 GB/s8 GB/sTwee link (8+16)VoorzijdeAchter insteekbaar80 W

PXIe-productgegevens

geïntegreerde systemen, PXIe, PXI, PXI Express-systeemPXIe-chassis met 8 slots, 14579-030, PCIe generatie 3

  • 1x 16 HP systeemslot en 7 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • Ultra-high performance generatie 3 PCIe-schakelaar met een standaard vier-link (4x4) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Hoge gegevensbandbreedte (max. 16 GB/s systeem en 4 GB/s slot-to-slot)
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EMC klasse B
Producten bekijken

PXIe, PXI, PXI-chassis, PXI Express systeem

PXIe-chassis met 18 slots, 14579-040, PCIe generatie 3

  • 1x 16 HP systeemslot en 17 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • Ultra-high performance generatie 3 PCIe-schakelaar met een standaard vier-link (4x4) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Hoge gegevensbandbreedte (max. 16 GB/s systeem en 4 GB/s slot-to-slot)
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EMC klasse B
Producten bekijken

PXIe, PXI Express-systeem, geïntegreerd systeem

NIEUW: PXIe-chassis met 18 slots, 14579-042, PCIe generatie 3

  • 1x 16 HP systeemslot en 17 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • 1x 16 HP systeemslot en 17 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • Ultra-high performance generatie 3 PCIe-schakelaar met een standaard vier-link (4x4) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Hoge gegevensbandbreedte (max. 16 GB/s systeem en 4 GB/s slot-to-slot)
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EMC klasse B
Producten bekijken

NIEUW

PXIe-chassis met 8 slots, 14579-033, PCIe generatie 2 en generatie 3

  • 1x 16 HP systeemslot en 7 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • PCIe generatie 2 en generatie 3 schakelen met een standaard vier-link (3x4 generatie 3 & 1x1 generatie 2) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Producten bekijken

NIEUW

PXIe-chassis met 18 slots, 14579-043, PCIe generatie 2

  • 1x 16 HP systeemslot en 17 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • Ultra-high performance generatie 2 PCIe-schakelaar met een standaard vier-link (4x1) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Producten bekijken

NIEUW

PXIe-chassis met 18 slots, 14579-044, PCIe generatie 2 en generatie 3

  • 1x 16 HP systeemslot en 17 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • PCIe generatie 2 en generatie 3 schakelen met een standaard vier-link (2x4 generatie 3 & 2x1 generatie 2) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Producten bekijken

NIEUW

PXIe-chassis met 8 slots, 14579-033, PCIe generatie 2 en generatie 3

  • 1x 16 HP systeemslot en 7 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • PCIe generatie 2 en generatie 3 schakelen met een standaard vier-link (3x4 generatie 3 & 1x1 generatie 2) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Producten bekijken

NIEUW

PXIe-chassis met 18 slots, 14579-043, PCIe generatie 2

  • 1x 16 HP systeemslot en 17 volledig hybride slots voor randapparatuur
  • Ultra-high performance generatie 2 PCIe-schakelaar met een standaard vier-link (4x1) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met zacht ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen: 50 W per slot bij een temperatuurstijging van 15K
  • Externe 10 MHz-klokingangen/-uitgangen op achterpaneel
  • CE-markering
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Producten bekijken

NIEUW!

PXIe-chassis met 18 sleuven, 14579-044, PCIe Gen 2 en Gen 3

  • 1x 16 HP systeemsleuf en 17 volledig hybride sleuven voor randapparatuur
  • PCIe Gen 2 en Gen 3 schakelingen met een standaard vier-link (2x4 Gen 3 & 2x1 Gen 2) systeemslot
  • Krachtig koelconcept met laag ventilatorgeluid en ventilatortoerentalregeling
  • Koelvermogen 50 W per sleuf bij een temperatuurstijging van 15K
  • Externe 10 MHz -klokingangen /uitgangen op achterpaneel
  • CE -markering
  • EN 61326-1 EMC KLASSE B (FCC)
Producten bekijken

Overzicht PXIe-systeemcontroller

Artikelnummer

Processor

RAM

Harde schijf

USB

Grafische interface

Ethernet

PCIe-bandbreedte

PCIe-generatie

21265-120

i3-1115G4E

16 GB RAM DDR4

512 GB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32 GB RAM DDR4

1 TB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32 GB DDR4 RAM

1TB SATA3

2x USB3.1 Gen2

1x DP 1.2

2x 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

geïntegreerde systemen, PXIe, PXI Express-systeem, PXI Express-controller

PXI Express-controllers

  • 3U, 4HP PXIe geïntegreerde controller
  • Hardwarespecificaties voor PXI-5 (PXI Express) Voldoet aan Rev.2.0
  • Maximale systeemdoorvoer 28 GB/s met Xeon-processor
  • Geïntegreerde m.2 NVMe PCIe Gen3-opslag
  • 7e, 8e of 11e generatie Intel Core en Xeon processor met hyper-threading
  • Aanpasbaar BIOS
Gebruikershandleiding downloaden

geïntegreerde systemen, PXIe, PXI Express-systeem, computer op module

Firmware en software

Softwaretools kunnen worden gedownload van de productpagina van elk chassis.

  • Platform voor open drivers bij release (Q1/2023) met ondersteuning voor controllers/kaarten van derden
  • Direct toegankelijk & leveranciersonafhankelijk chassis / triggerbeheer via SMBus
  • Aanpassing / rebranding mogelijk
  • Volledige driver- en softwareondersteuning
  • Windows drivers met installatieprogramma van Schroff
    • Chassis-DLL
      • Systeemmodule DLL
  • Windows programma / bewakingshulpmiddel
    • PXIe-systeemmonitor
  • Initialisatiebestanden voor T&M Software Suites
    • Chassis .ini-bestand
  • Firmware geïnstalleerd in PXIe-chassis
    • CMM-firmware
    • EEPROM-bestand

Bespaar 60% ontwikkelingstijd met modulaire oplossingen

nVent SCHROFF biedt een innovatieve modulaire systeembenadering waarmee u uw individuele PXI Express-systeem snel en kosteneffectief kunt implementeren.​

  • De modulaire constructie van standaardcomponenten
  • Configureerbare systeemarchitectuur
  • Standaard PCIe Gen.3-gegevensoverdracht
  • Uitgebreide thermische prestaties (> 50 watt/slot)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Snellere time-to-market

Mechanica, voeding, koelcapaciteit, luchtstroompad of sleufconfiguratie kunnen eenvoudig aan uw behoeften worden aangepast.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Minder kans op ontwerpfouten en herontwerp

Bouwstenen zoals schakelaars, bruggen, klokmodules worden ontwikkeld en getest en zullen in elk aangepast project worden gebruikt

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Gedifferentieerd uiterlijk

Ontwerp, kleur en logo passen bij uw bedrijfsidentiteit en onderscheiden zich van uw concurrenten

NVent SCHROFF werkt samen met de klant om een PXIe-chassisoplossing op maat te maken

nVent SCHROFF heeft onlangs met een klant samengewerkt om een op maat gemaakte PXIe-chassisoplossing te ontwikkelen die is afgestemd op de specifieke behoeften en vereisten van de klant.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Casestudy: VX-instrumenten

"Het systeem mocht slechts 2 U hoog zijn en moest 12 slots bevatten"

Het volledige verhaal lezen

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Casestudy: Pickering-interfaces

„Effectieve koeling voor een PXI/PXIe-systeem is essentieel. Als koeling de testmogelijkheden niet zo beperkt, kunnen technici avontuurlijker zijn in hun ontwerpen.”

Lees het volledige verhaal

CONFIGUREER UW EIGEN OPLOSSING

Configureer het nVent SCHROFF-chassis met backplane, mechanica, koeling, interfaceconnectoren.

Veelgestelde vragen

Waarom PXI Express?

De PXI Express-markt zal blijven groeien als gevolg van de behoefte aan snelle digitale toepassingen, zoals streamen van video's, machinevision en halfgeleider ATE. Dankzij de mogelijkheden van PXI Express kunnen hoogfrequente, high-channel telsystemen worden gemaakt die moeilijk te implementeren zijn in PXI.

Wat zijn de beperkingen van PXI Express?

Open-standaardsystemen, zoals PXI Express, hebben hun voordelen voor gegarandeerde interoperabiliteit met meerdere leveranciers, maar kunnen u beperken in de flexibiliteit van het chassisontwerp. Maar met modulaire oplossingen en bouwstenen kunt u nog steeds uw eigen aangepaste oplossingen maken, terwijl u profiteert van de voordelen van de open standaard.

Welke processortypen gebruikt u voor uw controller?

Aangezien de processor ook een modulair component is, kunnen we de controller gemakkelijk gebruiken tussen:

Intel® Celeron® 3965U (2 x 2.2 GHz, 2MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-7100U (2 x 2.4 GHz, 3MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-7300U (2 x 2.6 GHz, 3MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-7600U (2 x 2.8 GHz, 4MB cache, 15W)
Intel® Celeron® 4305UE (2 x 2.0 GHz, 2MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-8145UE (2 x 2.2 GHz, 4MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-8365UE (4 x 1.6 GHz, 6MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-8665UE (4 x 1.7 GHz, 8MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-1115GRE (2 x 2.2 GHz, 6 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-1145GRE (4 x 1.5 GHz, 8 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-1185GRE (4 x 1.8 GHz, 12 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-1115G4E (2 x 2.2 GHz, 6 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-1145G7E (4 x 1.5 GHz, 8 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-1185G7E (4 x 1.8 GHz, 12 MB cache, 15W)

Hoe kan ik het ontwerp van het PXI Express-chassis aanpassen?

Gebruikelijke aanpassingen reiken van kleuren en afdrukken tot een goedgekeurd ontwerp dat aan uw behoeften voldoet. Laatstgenoemde vereist doorgaans minimale bestelhoeveelheden gedurende de levensduur van het project van ongeveer 100 chassis per jaar.

Kan ik de hoekstukken met de 19-inch montagebeugels vervangen door gewone?

Met het chassis van de nVent SCHROFF Ratiopac Pro Series zijn er vier 'hoekstukken' beschikbaar.
• Afdekstrips
• Voorste handgrepen
• 19-inch montagebeugels
• 19-inch montagebeugels met voorste handgrepen

Voor tekeningen, raadpleeg onze catalogus.

Hoe kan ik de opklapbare voetjes verwijderen zonder andere onderdelen van het chassis te demonteren?

Dit is meestal mogelijk voor de meeste chassis, vraag naar het specifieke type chassis. Raadpleeg de gebruikershandleiding.

Hoeveel stroom kan ik in het PXI Express-chassis installeren?

Doorgaans zijn onze PXI Express-chassis ontworpen voor een dissipatie per sleuf tot 50 W per sleuf

Het systeem moet in een stoffige omgeving werken. Kan ik een eenvoudig te vervangen luchtfilter integreren?

Ja, we hebben hiervoor een aangepaste oplossing. Neem contact met ons op voor dit verzoek.

Hoe configureer ik het systeem of hoe krijg ik toegang tot de systeemgegevens?

Onze klanten kunnen op onze website gebruikmaken van softwaretools voor het configureren van het systeem en het verkrijgen van toegang tot de gegevens.
Softwaretool chassis 18 sleuven: /schroff/products/enc14579-040
Softwaretool chassis 8 sleuven: /schroff/products/enc14579-030

Kan ik de ventilatorsnelheid in het PXIe-systeem aanpassen of worden de ventilatoren autonoom geregeld?

Het ventilatortoerental wordt autonoom geregeld. U hebt echter ook de mogelijkheid om de ventilatorsnelheid zelf op te geven via I2C-opdrachten. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruikershandleiding.

Kan ik het PXIe systeem gebruiken met Ubuntu of andere Linux-distributies?

De nVent SCHROFF PXIe controller is een x86-compatibele computer en kan worden bediend met Ubuntu. De PCIe-switches en PCIe-PCI-bruggen in het chassis worden herkend door Ubuntu, de CMM (Chassis Management Module) in het chassis kan onafhankelijk werken (Let op: De basisfuncties van het chassis zijn kant-en-klaar beschikbaar). Om toegang te krijgen tot de chassisfuncties (ventilatorregeling, triggerbridge-instellingen, klokbordbeheer) moet een API voor Linux geïntegreerd zijn.

Bronnen

Productoverzichtbrochure,

Overzicht van de productportfolio van nVent SCHROFF PXI Express

Download

Whitepaper

Meer informatie over ons modulaire chassis- en backplane-concept

Download