Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Avansert EMC-modulramme (subrack)

Avansert EMC-modulramme (subrack)

ØK EMI-SKJERMINGEN MED OPPTIL 160 % MED CYBERSIKKER SUBRACK-DESIGN

NY RAPPORT (WHITEPAPER) TILGJENGELIG


Finn ut hvordan avanserte EMI-skjermingsløsninger kan forbedre signalintegriteten til jernbanesignalsystemer, forhindre signalforringelse og redusere risikoen for datatap eller forvrengning som kan gå ut over systemets ytelse, sikkerhet og pålitelighet.


LAST NED NÅ


Forbedre den elektromagnetiske motstandsdyktigheten i jernbanesystemene for sømløs driftskontinuitet.

EMI-environment-2mb.gif

I dagens raskt utviklende jernbanemiljø, der neste generasjons teknologier som CBTC, 5G og AI-drevne systemer er integrert, er kravene til effektiv beskyttelse mot elektromagnetisk interferens (EMI) mer komplekse enn noensinne. Det handler ikke lenger bare om å oppfylle dagens krav, men også om å forberede seg på morgendagens kompleksitet. EMC-beskyttelsesløsningen vår tar tak i denne mangesidige utfordringen med en toppmoderne chassisdesign som øker skjermingen mot elektromagnetisk interferens (EMI) med opptil 160 % ved 40 gHZ.

Sjekk ut testrapporten her

Oppfyller de nyeste jernbanestandardene

nVent SCHROFF-løsningene er konstruert for praktisk bruk overalt der det kreves robusthet og høy funksjonalitet. Porteføljen vår ble oppdatert i henhold til de strengeste testene i samsvar med europeiske jernbanestandarder og forskrifter. Sikkerheten er av største betydning, og vårt engasjement for dette gjenspeiles i vår nylige overhaling av plastporteføljen for jernbaner, som nå er brannsikker og i samsvar med EN45545-kravene i tillegg til RoHS, Reach og er halogenfri.

EMC Subrack har gjennomgått strenge støt- og vibrasjonstester samt klimatester, noe som sikrer at den tåler de tøffeste forhold. nVent-løsningens design samsvarer sømløst med kritiske benchmarks:

Revolutionizing digital railway systems with enhanced electromagnetic interference protection

Play

EMC testing image.jpeg

EN 61000-5-7 (40 GHz), som sikrer beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser

EN 50155 kategori 1, klasse B-sertifisering for støt- og vibrasjonsmotstand om bord

Climate testing

EN 50155 og EN60068-2, etter å ha gjennomgått grundige klima- og spraytester

Climate testing

EN45545, som garanterer samsvar med lav røyk og null halogener

Avansert beskyttelse møter enestående ytelse

Samtidig som den nye designen forsterker EMI-skjermingen, opprettholder den kjøleeffektiviteten. Dette sikrer at du får EMI-beskyttelse, uten at det går på bekostning av systemets pålitelighet eller medfører ekstra driftskostnader.

En helhetlig tilnærming til EMC-utfordringer

Den helhetlige tilnærmingen til nVent SCHROFF gir en omfattende løsning på EMI-utfordringene du står overfor i dag, samtidig som du er godt rustet for morgendagens utfordringer. Det er mer enn et produkt; det er en fremtidsrettet strategi som gir deg en smidig overgang til fremtidens digitaliserte, høyeffektive jernbanenettverk, sikkert isolert mot elektromagnetisk interferens.

Oppdag fremtiden til EMC-robusthet

I tillegg til de forbedrede skjermingsmulighetene er det som skiller Advanced EMC-modulrammer (subrack) fra de andre, den praktiske tilpasningsdyktigheten. I motsetning til andre produkter som krever fullstendig overhaling av systemet, er vår modulramme (subrack) unikt utformet for å kunne ettermonteres i eksisterende applikasjoner, slik at oppgraderinger kan utføres i felten uten å forstyrre driften. Dette gir deg fleksibilitet til å styrke EMC-robustheten i nye og eksisterende systemer.

Velg nVent SCHROFF EMC-beskyttelsesløsning for å være robust i dag og klar for morgendagen.

SE GJENNOM PRODUKTER

VIKTIGE FUNKSJONER OG FORDELER

Øk din motstandskraft mot elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i skinnesystemer i stadig utvikling med nVent SCHROFFs fremtidssikre design.

Praktisk tilpasningsevne

Unikt utformet for enkel ettermontering i eksisterende applikasjoner. Ingen behov for fullstendig overhaling av systemet, noe som reduserer nedetid og driftsforstyrrelser. Gjør det mulig å oppgradere i felten, noe som maksimerer fleksibiliteten i nye og eksisterende systemer.

Forbedret skjerming mot elektromagnetisk interferens (EMI)

Avansert modulramme (subrack)-design øker EMI-skjermingen med opptil 160 % ved 40 GHz og oppfyller EN 61000-5-7. Beskytter kritiske jernbanesystemer mot elektromagnetisk interferens og sikrer uavbrutt drift, og beskytter moderne teknologi som CBTC, 5G og AI-drevet overvåking.

Beholdt kjøleeffektivitet

  • Samtidig som EMI-skjermingen forbedres, opprettholder designet kjøleeffektiviteten.
  • Opprettholder systemets pålitelighet ved å forhindre overoppheting.
  • Reduserer driftskostnadene ved å sikre effektiv kjøling uten kompromisser.

Fremtidssikker løsning

  • Utruster jernbanesystemene for morgendagens kompleksitet.
  • Gir en fremtidsrettet strategi for å håndtere teknologi i utvikling.
  • Sikrer langsiktig robusthet og beredskap for digitaliserte, høyeffektive jernbanenett.

Helhetlig tilnærming

  • Tilbyr en omfattende løsning som beskytter mot støt og vibrasjoner og moderne materialkrav som oppfyller kritiske standarder som EN45545, EN50155 og EN 60068-2.
  • Systemklar: Kan kombineres med cPCI-Serial-bakplan, strømforsyning og kjøling for en chassisløsning som er klar for AI-drevne applikasjoner som for eksempel overvåking.
  • Er i tråd med en strategisk visjon for fremtidig jernbanedrift.

ROBUSTHET OG BESKYTTELSE

  • Løsningene våre gjør kritiske systemer mer robuste ved å bidra til å beskytte dem mot naturlige og menneskeskapte forstyrrelser.

Levetid og servicevennlighet:

  • Løsningene våre forlenger levetiden til systemene hos kundene våre samt reduserer avfall og kostnader.

PRODUKTTILBUD

CassettePRO for å omslutte ett eller flere kretskort, med eller uten EMI-skjerming:

  • Ekstra mekanisk og RF-beskyttelse gjennom nVent SCHROFF-kassetter
  • Ny skrueversjon for økt stabilitet for applikasjoner med S&V og for enklere integrering og vedlikehold

Få produktet ditt til å se unikt ut med NYE muligheter for digitaltrykk:

  • Lyse og dekkende farger for imponerende høyoppløselige utskriftsbilder
  • Tillater trykk på hele flaten og valgfritt hvitt undertrykk for mer levende farger
  • Miljøvennlig blekkherding ved hjelp av UV-lys

Nye digitale UV-trykkfunksjoner gjør det mulig for kundene å eliminere bruken av klistremerker og tilbyr forenklet produksjon og robust merking.

  • Greenguard Gold (UL 2818)-sertifiserte koblinger som oppfyller strenge standarder for lave kjemiske utslipp og derfor ikke påvirker inneluftkvaliteten
  • Motstandsdyktig mot riper, løsemidler og alkohol
  • Motstandsdyktig mot håndsvette og krem
  • Saltsprøyt og klimatester

Vanlige spørsmål

Hva er nVent SCHROFF EuropacPRO Subrack-løsningen?

Dette er et fremtidssikkert design som øker EMI-skjermingen med opptil 160 % ved 40 GHz for å beskytte jernbanesystemer mot elektromagnetisk interferens

Hvordan tilpasser den seg moderne jernbaneteknologier?

Subrack utformes for praktisk tilpasning, slik at det kan ettermonteres i eksisterende bruksområder uten systemoverhalinger.

Påvirker det kjøleeffekten?

Nei, kjøleeffektiviteten bevares samtidig som EMI-skjermingen forbedres, noe som sikrer systempålitelighet og reduserer driftskostnadene.

Kan den brukes i både nye og eksisterende systemer?

Ja, den gir fleksibilitet til å styrke EMC-elastisitet i både nye og eksisterende jernbanesystemer ved hjelp av nVent SCHROFF-subrack.

Hva gjør nVent SCHROFF-løsningen annerledes enn andre?

I motsetning til andre produkter er dette en fullstendig testet løsning i henhold til alle de nyeste jernbanestandardene og normene.

Hvordan er dette en forberedelse på morgendagens utfordringer?

Det kreves en helhetlig tilnærming for å håndtere fremtidens digitaliserte og høyeffektive jernbanenettverk, med god beskyttelses mot elektromagnetisk interferens.

Hvorfor bør jeg velge nVent SCHROFF EMC-beskyttelsesløsningen?

Denne sikrer robusthet i dag og klargjøring for morgendagen i et stadig skiftende landskap med moderne jernbaner.

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du usikker på hvor du skal begynne?

Hvis du er interessert i å jobbe med oss, kan du sende oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg?

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent SCHROFF-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering