Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Landbaserte kjøretøy

Landbaserte kjøretøy

Ytelse og pålitelighet for virksomhetskritiske applikasjoner

Enten det dreier seg om vedlikehold eller modernisering, er nVent SCHROFFs robuste produkter godt egnet til å beskytte kritiske bruksområder som integrert kampkommunikasjon, logistikk- og flåteoperasjoner og radarsystemer.

Produktportefølje

Card Lok, Wedge Lok

Verktøyfrie og momentbegrensende kortlåser

Designet for vedlikehold på andre nivå og i felten, der en modul må fjernes og installeres på nytt, ofte uten spesialverktøy.

Se gjennom produkter
Conduction Cooled Assemblies, CCA

VITA-konduksjonskjølte enheter

Optimalisert design av clamshell og varmeramme for å få mer varme ut av kortet.

Se gjennom produkter
High Thermal Sawtooth Card Lok

Høy termisk Sawtooth Card-Lok (kortlås)

Klassens beste termiske ytelse i en liten profil Card-Lok

Se gjennom produkter
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Toleransekompenserende uttrekkere for tavler

VITA-kompatibel uttrekker med fjær PAWL-design som kompenserer for korttoleranser, legger positivt trykk på pinnene under Card-Lok-aktivering og kan betjenes med hansker.

Se gjennom produkter
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Robuste VPX-systemer

Beskytt VPX-elektronikken for landbaserte kjøretøy med forbedret støt- og vibrasjonsmotstand.

Se gjennom produkter

Produkt i søkelyset: Robuste VPX-systemer

Titan COTS – for bruksområder med høye støt og vibrasjoner

For robuste utrustninger innen mobil luftfarts- og forsvarsindustri tilbyr nVent nVent SCHROFF Titan COTS-systemet med forbedret støt- og vibrasjonsmotstand. Dette 19″ VPX-systemet er mekanisk basert på SCHROFF EuropacPRO type R-rack og tåler støtbelastninger på opptil 25 g og vibrasjoner på opptil 3 g.

Se salgsark
 

Klassens beste signalintegritet for høyeste dataoverføringshastigheter med nVent SCHROFF VPX-bakplan

Støtter den nyeste VPX-standarden med koblingshastigheter på opptil 10,3125 Gbaud

Valgfri varmespredning med tvungen luftkjøling fra front til bakside og viftehastighetskontroll

Kjølepanelet foran kan enkelt tas av for vedlikehold og tilgjengelighet

Enkel og rask tilpasning med modulær konstruksjon

Designverktøy og -tjenester

Konfiguratorer for underrack

Start din design

Konfigurator på frontpanelet

Start din design

Wedge-Lok-konfigurator

Start din design

Design- og testtjenester

Finn ut mer

Ressurser

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Datablader

Finn ut mer
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Tekniske manualer

Les mer
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Brosjyre for romfart og forsvar

Les mer

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt med en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.