Testing av trådløs tilkobling og nettverk
Racks og kabinetter for testutstyr i IKT
Trådløse 5G-systemer må kunne håndtere en rekke ulike typer trafikk, inkludert forbedret mobilt bredbånd, massiv maskinkommunikasjon og applikasjoner med lav latens og høy pålitelighet. OEM-leverandører av testutstyr og leverandører av nettverksutstyr tilbyr og bruker testenheter for å validere og verifisere telekomnettverksenheter i laboratoriet, samt validere og overvåke telekommunikasjonsnettverk og fiberoptikk i felten.
For å beskytte utplassert testutstyr tilbyr nVent SCHROFF stativer og kabinetter for bruksområder som f.eks:
- Lette, bærbare, frittstående modulrammer (subrack) med stort potensielt visningsområde som kan huse sensitiv elektronikk for testing av høyhastighetsnettverk i felten.
- Små kabinetter, inkludert EMC-skjermede (elektromagnetisk kompatibilitet) versjoner med passiv kjøling og gummirammer for bedre grep – selv når de stables eller brukes på en overflate.
LØSNINGER FOR ET BREDT UTVALG AV TESTUTSTYR
Vi tilbyr løsninger fra små kabinetter med liten formfaktor til større elektroniske kabinetter utstyrt med 19" subracks og komponenter, slik at vi har plass til en komplett portefølje av test- og måleløsninger for testing av morgendagens nettverksmiljøer.
Sjekk ut våre hyllevare-komponenter
Case-studier
Ressurser
Teknisk dokument: Slik beskytter du testutstyret
Teknologiske fremskritt påvirker både test- og målesystemer og spesifikke simuleringssystemer.
Derfor må produsenter av testutstyr forberede seg på en større etterspørsel etter komplekse simuleringer.
I dette whitepaperet får du vite hvordan ny teknologi endrer kravene til beskyttelse av testsystemer når det gjelder datasynkronisering, prosessorkraft, strømforsyning, kjøling, datalagring, mekanisk innkapsling og langsiktig tilgjengelighet – fra små formfaktorkabinetter til 19"-systemer og elektroniske skap.
- Begynn å redusere kostnadene dine betydelig
- Øk den tekniske produktiviteten din
- Forbedre muligheten for gjenbruk av design