Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Oversikt over skap

Varistar CP MIL Hero banner
VARISTAR CP RUGGED og MILITÆRE SKAPNINGER

Koble til og beskytt sensitiv høyytelseselektronikk i de mest krevende miljøer

Finn ut mer

Elektronikk- og styringsskap/kontrollskap

Beskytt og optimaliser utstyret ditt

Forbedre dine tekniske prosjekter med nVent SCHROFFs robuste elektronikkskap for innendørs og utendørs bruk.

Skapene våre er designet for allsidighet, holdbarhet og brukervennlighet, og gir uovertruffen beskyttelse og ytelse for de elektroniske komponentene dine, noe som effektiviserer oppsettet ditt som aldri før.

Vår strømlinjeformede prosess gir deg et bredt utvalg av standardalternativer som enkelt kan konfigureres på nettet, noe som gjør det enklere og raskere for deg å finne akkurat det du trenger.

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Robust design for alle miljøer

Skapene våre er designet for innendørs og utendørs bruk, og gir utmerket beskyttelse mot fuktighet, støv og temperaturendringer.

Fleksible modulære systemer

Enten du skal plassere ut komponenter eller utvide oppsettet, gir skapene våre den fleksibiliteten maskiningeniører trenger.

Overlegen varmeavledning

Forhindre overoppheting og sikre optimal ytelse med våre avanserte løsninger for varmeavledning

Bransjesertifiseringer

Bransjesertifiseringer for kvalitetssikring

Sertifiseringer for sikkerhet og ytelse, inkludert UL-, IEC- og RoHS-samsvar.




Produktlinjer for skap

 

Innendørs stålkabinett

For høy tetthet og robuste bruksområder.

Hovedfordeler

  • Avanserte systemer for varmeavledning
  • Modulære hyller Fleksible konfigurasjoner for forskjellig utstyr

Viktige egenskaper

  • Beskyttelse mot støv og vann (fra IP20 til IP55)
  • Kjølealternativer fra vifter til 40 kW luft-til-vann-kjøleanlegg
  • Motstand mot støt, vibrasjoner og seismikk
  • Bransjeledende skjerming mot radiofrekvenser/elektromagnetiske forstyrrelser (RFI/EMI)

    Bla gjennom produkterKonfigurer

 

Innendørs aluminiumskabinett

For laboratorie- og test- og måleapplikasjoner.

Hovedfordeler

  • Plassbesparende design maksimerer virkningsgrad
  • Robust, men likevel lett for enkel mobilitet
  • Blander funksjonalitet med estetisk appell

Viktige egenskaper

  • 19" ramme med innvendig plasserte kledningselementer
  • Synlige stolper med T-spor for montering av tilbehør på rammen
  • Stort utvalg av hjul tilgjengelig

Bla gjennom produkterKonfigurer

 

Utendørskabinett

For utendørs bruk innen telekommunikasjon, industrimiljøer, jernbane og energilagring.

Hovedfordeler

  • Beskytter følsomt utstyr mot støv, fuktighet og ekstreme temperaturer.
  • Fleksibel design og konfigurasjon for sømløs integrering.

Viktige egenskaper

  • Konstruksjon med dobbel vegg: Forbedrer den strukturelle integriteten og gir overlegen isolasjon mot temperatursvingninger.
  • Enveggskonstruksjon: Ideell for lette bruksområder og enkel installasjon.
 

Veggmontert kabinett

For innendørs eller utendørs. Brukes innen jernbane, telekommunikasjon og ulike industrielle miljøer.

Hovedfordeler

  • Kan tilpasses ulike installasjonsbehov, noe som gir økt fleksibilitet.
  • Bygget for utendørs bruk, noe som sikrer langvarig ytelse.
  • Standard dimensjoner og integrasjonsmuligheter.

Viktige egenskaper

  • Slitesterk konstruksjon i rustfritt stål AISI 304L
  • IP66-beskyttelse gir overlegen støv- og vannbestandighet, og oppfyller NEMA- og IK10-standardene.

Innendørs Novastar

Innendørs Varistar CP

Dobbeltvegg utendørs

Utendørs enkel vegg

Veggmontering

Bruksområder

Kontor / Lab

Kontor / Lab / Industri / Robust

Industriell / Robust / Utendørs

Industriell / Robust / Utendørs

Industriell / Robust / Utendørs

Tilpasningsnivå

Lav – medium

Høy

Høy

Lav – medium

Høy

Viktige egenskaper

Pressstøpt/ekstrudert konstruksjon i aluminium

CRS – Sveiset konstruksjon

CRS – Sveiset konstruksjon

CRS – Sveiset konstruksjon

CRS – Sveiset konstruksjon

Maks bæreevne for last

Opp til 400 kg / 880 lb

Opp til 1600 kg / 3520 lbs

Opp til 400 kg / 880 lb

Opp til 400 kg / 880 lb

Opp til 400 kg / 880 lb

EMC-alternativ

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Mil-spesifikasjon

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Jordskjelv // GR-63-KJERNE Sone 4

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Vis produkt

Vis produkt

Vis produkt

Vis produkt

Vis produkt




Nyheter og ressurser

Cabinets Page-News-Telecom

Utendørs skap for kritisk infrastruktur for telekommunikasjon

Les mer
Cabinets Page-News-Varistar

Luft-/væskekjølingskabinett

Les mer
Cabinets Page-News-Varistar Exploded

Varistar CP Modular-plattform

Les mer
Cabinets Page-News-Varistar CP MIL

Varistar CP MiL-kabinett

Les mer



Produkter i aksjon

nVent SCHROFF RACK INTEGRATED COOLER - VARISTAR LHX+

Play

Varistar CP MIL Cabinet EN

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Mission-Critical Telecom Cabinets

Play

Shaped for Tomorrow’s Energy: House, Protect, and Cool Battery Energy Storage Systems

Play


 

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt med en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.