Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Testadaptere

Testadaptere
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Type
  • Kontakttype
  • Fungerer med
  • Rackhøyde
      Bruk
    • Kortdybde
        Bruk
      • Målefelt
      • Antall lag
          Bruk
        • Materiale
        Filter0

        Produkter | 9 resultater (41 varer)

        board guides

        Testadapterføringsskinne

        nVent SCHROFF-testadaptere.
        test adaptors for vmebus

        Testadapter for VMEbus

        Test Adapter for VMEbus boards for å få tilgang til testpunkter på brettet.
        test adaptors

        Prøveadapter type C.

        Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type C for å få tilgang til testpunkter på brettet.
        test adaptors

        Test adapter for din-kontakt type D

        Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type D for å få tilgang til testpunkter på brettet.
        test adaptors

        Testadapter for din-kontakttype F.

        Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type F for å få tilgang til testpunkter på brettet.
        test adaptors

        Test adapter for din-kontakt type B.

        Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type B for å få tilgang til testpunkter på brettet.
        test adaptors

        Test adapter for din-kontakt type E

        Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type E for å få tilgang til testpunkter på brettet.
        test adaptors

        Mellomadapter for montering av flere 3 U Testadapter

        Brakettsett for å lage en 6 / 9 U Testadapter fra 3 U Testadaptere.
        test adaptors

        Test adapter for din-kontakt type M

        Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type M for å få tilgang til testpunkter på brettet.