Systemer Systemer Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 0Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype System Antall spor 2 (4) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 7 (3) 8 (16) 9 (6) 10 (1) 12 (14) 16 (1) 18 (4) 21 (3) Vis alle Vis mindre Bruk Type 19-tommers rackfeste (42) Kontroller (3) Skrivebord (13) Halv 19-tommers rackfeste (1) Pico-system (1) Robust 19-tommers rackfeste (2) Tårn (2) Vis alle Vis mindre Bakplantype 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne (6) 3 U CompactPCI med PXIbus (1) 3 U, 4-spors CompactPCI og 4-spors CompactPCI-serienummer (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI med PSB (1) 6 U CompactPCI med PSB og H. 110 (1) 6 U VME64 (5) 6 U VME64-forlengelse (9) Alle porter er koblet til punkt (1) CMS-topologi med to stjerner, JSM (2) Dataaggregeringstopologi, JSM (1) Dataaggregeringstopologi, JSM, White Rabbit (1) MTCA.0, tostjerners topologi (1) MTCA.0, énstjernes topologi, omfangsforslag (1) MTCA.4, tostjerners topologi (1) MTCA.4, tostjerners topologi, JSM (3) MTCA.4, tostjerners topologi, JSM, White Rabbit (1) MTCA.4, énstjernes topologi (2) MTCA.4, énstjernes topologi, JSM (1) PXI Express, 2-koblingskonfigurasjon (1) PXI Express, 4-koblingskonfigurasjon (5) VPX, fullt duk (2) VVPX, VITA 65 (1) Vis alle Vis mindre Dataoverføring 10 GbE (3) 100 GbE (1) 32-biters PCI-buss (6) 40 GbE (14) 64-biters PCI-buss (11) GbE (2) PCIe Gen2 (5) PCIe Gen3 (28) PCIe Gen4 (1) PCIe Gen5 (1) VME2eSST (14) VME64 (14) Vis alle Vis mindre Strøm per spor 10W (2) 30W (20) 40W (17) 50W (8) 60W (1) 80W (13) Vis alle Vis mindre Bruk Inngangsspenning AC 100 – 240 (48) Luftstrømretning Bunn til bakside (7) Bunn til topp (13) Front til venstre (3) Front til bakside (24) Venstre mot høyre (6) Høyre til venstre (6) Vis alle Vis mindre Rackhøyde 1U (5) 2U (3) 3U (8) 4U (24) 5U (1) 6U (1) 7U (6) 8U (2) 9U (8) 10U (6) Vis alle Vis mindre Bruk Strømforsyningstype (1) ATX PSU (9) (1) Dobbel i full størrelse PM (1) (1) Pluggbar PSU (14) (2) Dobbel i full størrelse PM (1) (2) Pluggbar AC-PSU (1) (2) Pluggbar PSU (6) (2) Enkel full størrelse PM (1) (4) Dobbel i full størrelse PM (6) 2 x (4) enkel full størrelse PM (4) Åpen ramme (18) Vis alle Vis mindre Strømforsyning inkludert Nei (20) Ja (41) Bakre i/U Nei (18) Ja (43) Samsvarer med ANSI/VITA 1.1-1997 (9) ANSI/VITA 1.1‐1994 (5) ANSI/VITA 46.0-2019 (3) PICMG 2,0 R3.0 (14) PICMG 2,30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) PICMG MTCA.0 R2.0 (3) PICMG MTCA.4 R1.0 (12) PXISA PXI-1 R2.0 (1) PXISA PXI-5 R1.1 (9) Vis alle Vis mindre Filter0UnderkategorierMicroTCADetaljerCPCI / CPCI-seriellDetaljerPXI/PXIeDetaljerVPXDetaljerVME/VME64xDetaljer