Stasjonære vesker Stasjonære vesker Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Eske Produktserie CompacPRO (47) Comptec (22) PropacPRO (71) RatiopacPRO (172) RatiopacPRO Air (108) RatiopacPRO-stil (220) Vis alle Vis mindre Type Eske for 19-tommers komponenter (94) Eske for 19-tommers delrack og 19-tommers chassis (22) Eske for individuelle elektroniske komponenter (523) Tårn (1) Rackhøyde 2U (76) 3U (227) 4U (140) 5U (52) 6U (133) 7U (3) 9U (6) 12U (3) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 28HP (68) 42HP (155) 63HP (155) 84HP (262) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 35.42mm (1) 248.74mm (2) 255.5mm (73) 266mm (16) 271mm (13) 294mm (28) 298mm (28) 300mm (3) 315.5mm (92) 322mm (14) 326mm (24) 331mm (15) 354mm (56) 355.42mm (1) 375.5mm (59) 382mm (14) 386mm (18) 391mm (12) 400mm (7) 414mm (24) 418mm (24) 435.5mm (34) 442mm (12) 446mm (8) 451mm (3) 474mm (8) 478mm (8) 495.5mm (18) 500mm (7) 502mm (4) 506mm (5) 511mm (4) 600mm (5) Vis alle Vis mindre Bruk EMC-beskyttelse Nei (69) Nei (kan monteres etterpå) (528) Ja (43) Statisk belastning 25kg (567) 30kg (47) 40kg (22) Vis alle Vis mindre Bruk Samsvarer med IEC 60297-3-100 (22) IEC 60297-3-101 (571) IEC 60297-3-102 (500) IEC 60297-3-103 (47) IEEE 1101,1 (500) IEEE 1101,10 (500) IEEE 1101,11 (500) Vis alle Vis mindre Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Stasjonære veskerVis alle filtre (1) UnderkategorierCompacPRODetaljerPropacPRODetaljerRatiopacPRODetaljerRatiopacPRO AirDetaljerRatiopacPRO-stilDetaljer