Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rack PDUs & Pluggable Power Supplies

Rack Safety Plus Hero Banner
NEW Rack Safety Plus
Den raskeste måten å utvikle en PDU med nødsikkerhetsfunksjoner på.
Les mer

Effektiv strømstyring for systemer med høy ytelse

Effektiv strømstyring er avgjørende for å sikre påliteligheten og effektiviteten til avanserte elektronikksystemer. nVent SCHROFFs ekspertteam spesialiserer seg på å optimalisere strømdistribusjon og sikkerhet for et bredt spekter av bruksområder, noe som sikrer uavbrutt drift og samtidig maksimerer ytelsen. Enten du trenger standard strømdistribusjonsenheter, intelligent strømstyring i rack eller komplette løsninger med forbedrede sikkerhetsfunksjoner, kan SCHROFF tilby skalerbare alternativer som er skreddersydd for å dekke dine spesifikke strømbehov.

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Økt sikkerhet

Omfattende beskyttelse mot elektriske farer, som beskytter både utstyr og personell.

Pålitelig strømdistribusjon

PDU-er sørger for stabil og effektiv strømdistribusjon på tvers av alle rackkomponenter, noe som støtter kontinuerlig drift av kritiske systemer.

Optimalisering av plass

Rackmonterte PDU-er og strømløsninger som er utformet for å passe sømløst inn og maksimere tilgjengelig rackplass og kabling.

Modularitet og fleksibilitet

PDU-er og strømforsyninger er utformet med modulære komponenter, noe som gjør det enkelt å tilpasse dem til skiftende strømbehov.




Produktlinjer

nVent SCHROFF Rack Safety Plus 19-inch 3U PDU with emergency stop and multi-phase input.

Strømfordeling med nødstopp

19 Power Distribution Unit (PDU) Rack Safety Plus er ideell for test- og målerack. Nødstoppfunksjonen gir et ekstra lag med sikkerhet, slik at strømmen kan slås av umiddelbart i nødstilfeller. Den modulære designen gjør det mulig å tilpasse den til spesifikke prosjektkrav uten å pådra seg høye kostnader eller forsinkelser.

Nøkkelfordeler

  • Økt sikkerhet: Nødstoppfunksjonen er i samsvar med standardene EN 60947-5-1 og EN 60204-1, noe som gir maksimal sikkerhet og samsvar.
  • Tilpasning: Du kan enkelt konfigurere PDU-enheten med en rekke forhåndsdefinerte komponenter som passer til dine spesifikke behov, uten å pådra deg høye prosjektkostnader eller lange ledetider.

Funksjoner

  • Strøminngangsalternativer: Støtter 400 V 3-faset, 230 V 1-faset, 240/208 V 1-faset og 120 V 1-faset nettinngang med integrert nettstrømbryter
  • Alternativer for utgangseffekt: Gir 1-faset 120 V AC, 1-faset 208/240 V AC, 1-faset 230 V AC og 3-faset 400 V AC utganger, med ulike kontaktalternativer som Schuko, C13, C19 og NEMA 5-15R.
  • Kobling og beskyttelse: Utgangene styres med en PÅ/AV-bryter og beskyttes via effektbrytere for å garantere driftssikkerheten.
  • Nødfunksjoner: Inkluderer en vandalsikker nødstoppfunksjon for ekstra sikkerhet.

    .

Bla gjennom produkterKonfigurer

Intelligent vertical rack PDU with remote outlet monitoring and energy management for telecom racks.

Standard og smarte strømfordelingsenheter

Avanserte PDU-er og intelligente PDU-er gir pålitelige og intelligente løsninger for strømdistribusjon og -styring til en rekke bruksområder. De tilbyr fleksible konfigurasjoner, inkludert basis-, avmålte og koblede alternativer for å dekke ulike behov.

Hovedfordeler

  • Allsidige spenningsalternativer: Finnes i ulike spenningsnivåer med enfase- og trefaseenheter.
  • Effektiv modulær design: Kompakt konstruksjon for en- og trefaseenheter med kombinasjonsuttak (C13/C15/C19).
  • Skalerbarhet: Opptil 64 enheter kan seriekobles med én IP-adresse, noe som bidrar til redundans i likestrømforsyningen.
  • Tilpassbare displayindikatorer: Programvarekonfigurerbare skjermfarger indikerer strømkildens status.

Funksjoner

  • LAN-sikkerhet: Beskyttede og sikre LAN-tilkoblinger for pålitelig drift.
  • Justering av skjermen uten bruk av verktøy: Ingen verktøy er nødvendig for å justere eller bytte ut skjermen.
  • Mulighet for Daisy-Chaining: Koble til opptil 64 enheter med én enkelt IP-adresse for strømlinjeformet administrasjon.

Bla gjennom produkter

nVent SCHROFF Maxpower series 3U pluggable AC/DC power supply for embedded systems.

Strømforsyninger

nVent SCHROFF tilbyr et omfattende utvalg av strømforsyningsløsninger som er utviklet for høy virkningsgrad og tilpasningsdyktighet i ulike bruksområder. Produktserien vår omfatter pluggbare strømforsyningsenheter som er kompatible med åpne standarder.

Egenskaper og fordeler

  • Mangfoldig produktutvalg: Virkningsfulle strømløsninger med et bredt utvalg av strømforsyningsprodukter.
  • Pluggbare enheter: 19"-strømforsyningsenheter med 1–3 utganger for konveksjonskjøling på opptil 180 W (AC/DC) eller 100 W (DC/DC).
  • Familier med koblingsstrømforsyninger: Maxpower-, Slimpower- og Coolpower-familiene dekker ulike behov for input.
  • Alternativer med lav interferens: Lineære regulatorer er ideelle for følsomme målesystemer og medisinske applikasjoner.
  • Kompatibilitet med standarder: Pluggbare og åpne rammeenheter for CompactPCI Serial-, VME/VME64x- og MicroTCA-systemer.

Bla gjennom produkter




Nyheter og ressurser

Rack Safety Plus US

PDU med nødstopp Oversikt

Les mer



Produkter i aksjon

Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du usikker på hvor du skal begynne?

Hvis du er interessert i å jobbe med oss, kan du sende oss en melding, vi vil gjerne høre fra deg.

Kontakt oss

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Trenger du å finne produktene våre i nærheten av deg?

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent SCHROFF-kontor i nærheten av deg.

Salgslokalisering