Kassetter Kassetter Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Kassett Type Rammetype, pluggbare enheter, PRO (169) Rammetype, pluggbare enheter, PRO med hette (48) Rammetype, pluggbare enheter, høyfrekvens (12) screw-fixed (6) Rackhøyde 3U (127) 6U (108) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (24) 10HP (34) 12HP (35) 14HP (36) 21HP (29) 28HP (27) 42HP (24) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 167mm (121) 227mm (114) Vis alle Vis mindre Bruk EMC-beskyttelse Nei (111) Ja (124) Type bakre panel Utkobling av flere kontakter (56) Utkobling av enkeltkontakt (167) Fast (12) Dekselplatetype Dekkplate med perforering for styreskinner (119) Dekkplate uten perforering (56) Panser (48) Rør (12) Kjøling Lameller (12) Perforert (167) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: KassetterVis alle filtre (1) UnderkategorierProfilDetaljerOg HoodDetaljerHF TubusDetaljer