Kontakter
Filteret er brukt: 1
Produkter | 19 resultater (54 varer)

Kontaktstripe for kobling/koding
Koblingskoding brukes for å gi sikkerhet mot feil innsetting.

Koblingspinne for kobling/koding
Koblingspinne for kobling brukes for å sikre mot feil innsetting.


PSU Keying / koding for 19-tommers kvinnelige kontakter
Taying / kodende pinne for H15-parringskontakt til strømforsyninger med H15-kontakt.

Kontakt type C, en 60603, din 41612, for Ribbon Cable
Mann / kvinne din-kontakt form C. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).

Kontakthus, tomt, låsespak
Låsespakene kan brukes til å feste f.eks. terminatorplater eller i/O-kontakter på plass.

Kontakthus for type C og R, tom
Koblingshuset er festet til brettet med skruer; det er installert over trådviksstolper.

Leder av loddestrips
Effektiv sammenkobling av tilkoblinger i samme nett og med samme potensial.

Kodestrimmel
Kodingen er montert på siden av en kontakt. Med kodingen kan bare det kodede kortet passe inn i det høyre sporet.

Kontakt type B, en 60603, din 41612
Mann/kvinne din-kontakt form B. kravklasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).

Kontakt type C, en 60603, din 41612
Mann / kvinne din-kontakt form C. krav klasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).

Kontakt type D, en 60603, din 41612
Mann/kvinne din-kontakt form D. kravklasse 2 i henhold til en 60603 (din 41642).