Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Foran

Foran
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktserie
  • Type
  • Rackbredde
      Bruk
    Filter1

    Filteret er brukt: 1

    Vis alle filtre (1)

    Produkter | 6 resultater (42 varer)

    EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

    Horisontal skinne, front, type R-KD, robust, kort leppe

    Den robuste horisontale skinnetypen kan håndtere støt og vibrasjoner på opptil 25 g.
    horizontal rail

    Vannrett skinne, front, type L-OD, lys, uten leppe

    Den horisontale skinnen uten leppe gjør det mulig å bruke et frontpanel på 6 U for en subrack som er delt inn i 2 x 3 U
    horizontal rail

    Horisontal skinne, front, type L-KD, lys, kort leppe

    Den horisontale skinnen med kort leppe gir et rent design til det monterte frontpanelet.
    horizontal rail

    Horisontal skinne foran, type H-KD, tung, kort leppe

    Aluminium horisontale skinner av typen H-KD.
    horizontal rail

    Vannrett skinne, front, type H-LD, tung, lang leppe, for IEEE-applikasjon

    Den horisontale skinnen med lang leppe muliggjør bruk av IEEE innsetting/ekstraksjonshåndtak.
    EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

    Vannrett skinne, front, type R-LD, robust, lang leppe

    Den robuste horisontale skinnetypen kan håndtere støt og vibrasjoner på opptil 25 g..