Interscale for Mini-ITX, ledningskjølt
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Interscale for Mini-ITX, ledningskjølt
Liten formfaktor med integrert EMC-skjerming og ledningskjøling for Mini-ITX-plater, basert på den innovative og fleksible nVent SCHROFF interscale-plattformen.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Modulært etui bestående av 3 deler som er enkle å montere; karosseri, toppdeksel og frontpanel
- Utkobling for Mini ITX i/O-panel, strømkontakt (Phoenix Contact, 0710028) og strømbryter (Schurter, MCS 18 foran)
- Integrert EMC-beskyttelse
- Andre dimensjoner, utskjæringer av former eller steder, og skjermutskrift tilgjengelig
- Stiv konstruksjon krever bare fire skruer
- Montert pinnemonteringsbolter
- Farge RAL 7016
Spesifikasjoner
Høyde
94mm
Dybde
189mm
Materiale
Aluminium
Type
Skrivebord
Produktserie
Interscale
Beskyttelsesgrad
IP30
Fargekode
RAL 7016
Produkttype
Eske med liten formfaktor
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.