Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Sidepaneler

Sidepaneler
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktserie
  • Type
  • Fungerer med
  • Rackhøyde
      Bruk
    • Høyde
        Bruk
      • Bredde
      • Dybde
          Bruk
        • Lengde
            Bruk
          • Materiale
          • Farge
          Filter1

          Filteret er brukt: 1

          Vis alle filtre (1)

          Produkter | 17 resultater (149 varer)

          Subrack side panel

          EuropacPRO bakre vinkel for EMC-pakning i rustfritt stål

          Bakre vinkel for EMC-pakning i rustfritt stål.
          EuropacPRO rear angle for stainless steel emc gasket

          EuropacPRO bakre vinkel for tekstil EMC-pakning

          Bakre vinkel for tekstil EMC-pakning.
          corner profile for type r side panels

          EuropacPRO robust bakre vinkel for Textile EMC-pakning

          Hjørneprofil dekker sporet mellom sidepanelet og bakpanelet på en underplate.
          front handle

          Fronthåndtak, for sidepaneler av type R

          Fronthåndtaket for en robust bæreevne har en lastekapasitet på 30 kg.
          side panel

          EuropacPRO sidepanel, type F, fleksibel

          Flatt sidepanel, 2 mm aluminium.
          EuropacPRO side panel type inchlinch light

          EuropacPRO sidepanel, type L, lys

          Sidepanel, L-formet versjon med integrert 19-tommers brakett.
          EMC Side Cover

          EuropacPRO Advanced EMC-sidepaneldeksler for C-profil-adaptere

          Sidepanel, tox sveiset til 19-tommers braketten.
          SCHROFF-3D-N00618-ECMSubrackRender-EN_24563-901_one-handle.tif

          EuropacPRO Avansert EMC-sidepaneldeksel

          Sidepanel, tox sveiset til 19-tommers braketten.
          side panel

          EuropacPRO sidepanel for tekstilpakning, type H, tung

          Sidepanel, tox sveiset til 19-tommers braketten.
          19 bracket

          EuropacPRO 19-tommers brakett for rustfri stålpakning, type F.

          19 tommers brakettsett kan kombineres med sidepanelet type F. tilgjengelig for tekstil eller rustfritt EMC pakninger.
          19inch bracket for type inchfinch side panels depth adjustable non shielded

          EuropacPRO 19-tommers brakett for sidepanel av type F, Depth Adjustable

          Vinkelsettet muliggjør innfelt montering av en subrack i et kabinett.
          front cover

          EuropacPRO-frontdeksel for sidepanel type L.

          Som dekorativ finish for 19-tommers brakett type L..