Socket Strip, SCHUKO
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, SCHUKO
Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U by 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med Schuko-uttak.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- 230 V, 16 A.
- Horisontal eller vertikal montering
- Tilkoblingskabel 2 m med SCHUKO/UTE-plugg
- I samsvar med din 57620, VDE 0620
- Installasjonshøyde 1 U
- Socket strimler med SCHUKO stikkontakter
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen
Spesifikasjoner
Materiale
Aluminium; Polyamid
Farge
Grå
Produkttype
Sokkelskinne
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.