Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VME

VME
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Antall spor
      Bruk
    • Type
    • Bakplantype
    • Dataoverføring
    • Strøm per spor
    • Inngangsspenning AC
    • Luftstrømretning
    • Rackhøyde
        Bruk
      • Strømforsyningstype
      • Strømforsyning inkludert
      • Bakre i/U
      • Samsvarer med
      Filter1

      Filteret er brukt: 1

      Vis alle filtre (1)

      Produkter | 5 resultater (5 varer)

      vme based systems

      VMEbus system, 3 U, 5 spor, åpen ramme PSU

      VME-systemfor 5 horisontalt monterte VME-brett 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus system, 4 U, 8 spor, åpen ramme PSU

      VME system for horisontal montering av 8 VME brett 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VME System, 8 U, 21 spor, åpen ramme PSU

      VME system for 21 VME brett 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus system, 7 U, 12 spor, åpen ramme PSU

      VME system for 12 VME brett 6 U, 160 mm.
      vme based systems

      VMEbus-system, 7 U, 12 spor, for overgangsmoduler

      VME-systemfor 12 VME-brett 6 U, 160 mm.