Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PXI Express-chassis og kontroller

PXI Express-chassis og kontroller

Skreddersydde PXIe-chassisløsninger for din unike testapplikasjon

nVent SCHROFF tilbyr et bredt utvalg av standard og kundetilpassede PXIe-systemer og -kontrollere for test- og måleapplikasjoner. Selv om vi tilbyr en omfattende portefølje av standardløsninger, er vi klar over at hver kundes behov er unike.

Derfor ligger vår sanne verdi i vår evne til å modifisere og tilpasse både PXIe-chassis og -kontrollere slik at de oppfyller dine spesifikke behov. Enten du trenger en modifisering av et eksisterende produkt eller en komplett, spesialtilpasset løsning, har vi ekspertisen og erfaringen som skal til for å levere en løsning som passer akkurat til dine behov.

Vårt erfarne team av ingeniører samarbeider tett med deg for å sikre at den skreddersydde løsningen oppfyller dine nøyaktige krav, og vår strenge test- og valideringsprosess sikrer at løsningen oppfyller de høyeste kvalitetsstandarder. Oppdag hvordan nVent SCHROFF kan hjelpe deg med å nå dine testmål i dag.

Mekanisk justering

  • Basert på kortbur og chassisets justerbarhet
  • Kundespesifikk merkevarebygging og utseende
  • Unike monterings- eller miljøegenskaper

Skalerbar kjøleløsning

  • Øk antall vifter og viftenes effekt etter hvert som antall spilleautomater øker
  • Mulighet til å velge og kontrollere luftstrømmens retning

Skalerbar strømløsning

  • Strømforsyningsmoduler for ulike antall spor og effektbehov
  • Plassen til å montere strømforsyninger skaleres med systemstørrelsen

Modulært bakpanel

  • Avlast aktive komponenter på modulære mezzaniner
  • Funksjonsmodulene kan kombineres på kryss og tvers
  • Bakpanelkonstruksjoner er enkle å modifisere, ettersom de kun består av passive sammenkoblinger

Gratis evaluering av chassis

Bestill ditt gratis evalueringschassis nå – leveringstid 2-3 uker

Hvis du er interessert i å teste chassiset vårt i noen uker for å bevise konseptet og for validering, kan du kontakte oss, så diskuterer vi detaljene med deg. Med begge våre chassisløsninger kan du gjøre følgende modulære tilpasninger.

 

Oppdag kundetilpassede PXIe-løsninger med nVent SCHROFFs chassis og systemkontroller

nVent SCHROFF tilbyr et bredt utvalg av PXIe-løsninger for test- og måleapplikasjoner. Våre viktigste fordeler er PXIe-chassiset og systemkontrolleren, som kan tilpasses spesifikke krav basert på vår standard produktportefølje. PXIe-chassisene er utformet med EMC-skjerming i samsvar med EN 61326-1 klasse B, noe som sikrer at de oppfyller selv de strengeste kravene.


PXIe System Controller er den minste kontrolleren på markedet, med bare 4 HP bredde. Ved å bruke COM Express-moduler kan vi tilby mange prosessoralternativer å velge mellom, noe som gir rask tilpasning til de nyeste og kraftigste prosessorene på markedet.


Hos nVent SCHROFF er vi forpliktet til å tilby eksepsjonell service og support. Kundene er koblet direkte til våre ingeniører og eksperter, noe som gir rask og effektiv kommunikasjon og problemløsning.


I tillegg til PXIe-chassiset og systemkontrolleren tilbyr vi også det meste av infrastrukturen for T&M-applikasjoner, for eksempel subracks, frontpaneler, stativer og strømfordelingsenheter. Vårt fokus på kundetilpasning og vårt omfattende produkttilbud gjør nVent SCHROFF til den ideelle partneren for test- og målebehov.

Oversikt over PXIe-chassis

ModellDelenummerAntall spilleautomaterPXI Express-systemsporHybride-spilleautomaterPCIe Gen 2-periferiutstyrsporPCIe Gen 3-periferiutstyrsporSystem Timing SlotMaksimal systembåndbreddeMaksimal båndbredde for spor "spor-til-spor"Type systemsporEkstern utløsertilgangStrømforsyningspanelKjølekapasitet for spor "temperaturøkning ved 15 K"
8 spor PXIe / PCIe Gen 2
14579-0338174 x13 x4-12,5 GB/s4 GB/s og 0,5 GB/sFire lenker (3 x4 / 1 x1)Front (På forespørsel)Integrert50 W
8 spor PXIe / PCIe Gen 3
14579-030817-7 x4-16 GB/s4 GB/sFire ledd (4 x4)Front (På forespørsel)Integrert50 W
18 spor PXIe / PCIe Gen 2
14579-0431811617 x1-12 GB/s0,5 GB/sFire ledd (4 x1)Front (På forespørsel)Integrert50 W
18 spor PXIe / PCIe Gen 2 og 3
14579-044181167 x110 x419 GB/s4 GB/s og 0,5 GB/sFire lenker (2 x4 / 2 x1)Front (På forespørsel)Integrert50 W
18 spor PXIe / PCIe Gen 3
14579-04018116-17 x4116 GB/s4 GB/sFire ledd (4 x4)Front (På forespørsel)Integrert50 W
18 spor PXIe / PCIe Gen 3 (NY)
14579-04218116-17 x8124 GB/s8 GB/sTo lenker (8+16)ForsidePluggbar bak80 W

PXIe-produktdetaljer

Integrerte systemer, PXIe, PXI, PXI Express SystemPXIe 8-spors Chassis, 14579-030, PCIe Gen 3

  • 1x 16 HP systemspor og 7 fullhybride periferiutstyrspor
  • Gen 3 PCIe-svitsjing med ultrahøy ytelse og et standard systemspor med fire lenker (4x4)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet: 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Høy databåndbredde (maks. 16 GB/s i systemet og 4 GB/s fra slot til slot)
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EMC klasse B
Bla i produkt

PXIe, PXI, PXI-chassis, PXI Express-system

PXIe 18-spors chassis, 14579-040, PCIe Gen 3

  • 1x 16 HP systemspor og 17 fullhybride periferiutstyrspor
  • Gen 3 PCIe-svitsjing med ultrahøy ytelse og et standard systemspor med fire lenker (4x4)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet: 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Høy databåndbredde (maks. 16 GB/s i systemet og 4 GB/s fra slot til slot)
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EMC klasse B
Bla i produkt

PXIe, PXI Express-system, innebygd system

NYTT: PXIe 18-spors chassis, 14579-042, PCIe Gen 3

  • 1x 16 HP systemspor og 17 fullhybride periferiutstyrspor
  • 1x 16 HP systemspor og 17 fullhybride periferiutstyrspor
  • Gen 3 PCIe-svitsjing med ultrahøy ytelse og et standard systemspor med fire lenker (4x4)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet: 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Høy databåndbredde (maks. 16 GB/s i systemet og 4 GB/s fra slot til slot)
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EMC klasse B
Bla i produkt

NYTT

PXIe 8-spors chassis, 14579-033, PCIe Gen 2 og Gen 3

  • 1x 16 HP systemspor og 7 fullhybride periferiutstyrspor
  • PCIe Gen 2 og Gen 3 -svitsjing med en standard systemspor med fire koblinger (3x4 Gen 3 og 1x1 Gen 2) .
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Bla gjennom produkter

NYTT

PXIe 18-spors chassis, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1x 16 HP systemspor og 17 fullhybride periferiutstyrspor
  • PCIe Gen 2-svitsjing med en standard systemspor med fire lenker (4x1)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Bla gjennom produkter

NYTT

PXIe 18-spors chassis, 14579-044, PCIe Gen 2 og Gen 3

  • 1x 16 HP systemspor og 17 fullhybride periferiutstyrspor
  • PCIe Gen 2- og Gen 3-svitsjing med en standard systemspor med fire lenker (2x4 Gen 3 og 2x1 Gen 2)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet: 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Bla gjennom produkter

NYTT

PXIe 8-spors chassis, 14579-033, PCIe Gen 2 og Gen 3

  • 1x 16 HP systemspor og 7 fullhybride periferiutstyrspor
  • PCIe Gen 2 og Gen 3 -svitsjing med en standard systemspor med fire koblinger (3x4 Gen 3 og 1x1 Gen 2)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet: 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Bla gjennom produkter

NYTT

PXIe 18-spors chassis, 14579-043, PCIe Gen 2

  • 1x 16 HP systemspor og 17 fullhybride periferiutstyrspor
  • PCIe Gen 2-svitsjing med en standard systemspor med fire lenker (4x1)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet: 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Bla gjennom produkter

NYTT

PXIe 18-spors chassis, 14579-044, PCIe Gen 2 og Gen 3

  • 1x 16 HP systemspor og 17 fullhybride periferiutstyrspor
  • PCIe Gen 2- og Gen 3-svitsjing med en standard systemspor med fire lenker (2x4 Gen 3 og 2x1 Gen 2)
  • Kraftig kjølekonsept med lav viftestøy og viftehastighetskontroll
  • Kjølekapasitet: 50 W per spor ved 15K temperaturstigning
  • Eksterne 10 MHz klokkeinnganger/-utganger på bakpanelet
  • CE-merket
  • EN 61326-1 EMC klasse B (FCC)
Bla gjennom produkter

Oversikt over PXIe-systemkontrolleren

Varenumber

Prosessor

RAM

Harddisk

USB

Grafisk Grensesnitt

Eternett

PCIe Båndbredde

PCIe-generasjon

21265-120

i3-1115G4E

16 GB RAM DDR4

512 GB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x, 1,2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-124

i5-1145G7E

32 GB RAM DDR4

1 TB NVMe

3x USB3.1 Gen2

1x, 1,2

2x 10/100/1000BASE-T RJ45

14 GB/s

GEN4

21265-170

W-11555MLE

32 GB DDR4 RAM

1 TB SATA3

2x USB3.1 Gen2

1x, 1,2

2x 10GBASE-T RJ45

28 GB/s

GEN4

innebygde systemer, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

PXI Express-styringer

  • 3U, 4HP PXIe innebygd kontroller
  • PXI-5 (PXI Express) maskinvarespesifikasjon. Rev.2.0-kompatible
  • Maksimal systemgjennomstrømning 28 GB/s med Xeon-prosessor
  • Integrert m.2 NVMe PCIe Gen3-lagring
  • 7., 8. eller 11. generasjons Intel Core- og Xeon-prosessor med Hyper-Threading
  • Tilpassbar BIOS
Last ned brukerhåndboken

innebygde systemer, PXIe, PXI Express System, datamaskin på modul

Fastvare og programvare

Programvareverktøy kan lastes ned fra produktsiden for hvert chassis.

  • Åpen driverplattform ved lansering (Q1/2023) med støtte for tredjeparts kontrollere/kort
  • Direkte tilgjengelig og leverandøruavhengig Chassis / Trigger Management via SMBus
  • Tilpasning / rebranding mulig
  • Full støtte for drivere og programvare
  • Windows-drivere med Schroffs installasjonsverktøy
    • Chassis DLL
      • Systemmodul DLL
  • Windows Programm / Overvåkingsverktøy
    • PXIe System Monitor
  • Initialiseringsfiler for T&M-programvarepakker
    • Chassis .ini-fil
  • Fastvare installert i PXIe-chassiset
    • CMM-firmware
    • EEPROM-fil

Spar 60 % utviklingstid med modulære løsninger

nVent SCHROFF tilbyr en innovativ modulær systemtilnærming som gjør at du kan implementere ditt individuelle PXI Express-system raskt og kostnadseffektivt.

  • Den modulære oppbyggingen av standardkomponenter
  • Konfigurerbar systemarkitektur
  • Standard PCIe Gen.3-dataoverføring
  • Utvidet termisk ytelse (> 50 watt/slott)

embedded systems, computer on module, PIXe, COM Express

PXI Express Benefits: Faster time to market

Redusere tiden det tar å få et ferdig produkt ut på markedet (time to market)

Mekanikk, strømforsyning, kjølekapasitet, luftstrømningsbane eller sporkonfigurasjon kan enkelt tilpasses til dine behov.

PXI Express Benefits Icon: No design errors

Lavere risiko for designfeil og redesign

Byggeklosser som brytere, broer og klokkemoduler er utviklet og testet, og vil bli brukt i hvert enkelt prosjekt

PXI Express Benefits Icon: Custom branding

Differensiert utseende

Design, farger og logo som passer til bedriftsidentiteten din og skiller seg fra konkurrentene

nVent SCHROFF samarbeider med kunde om å skape en skreddersydd PXIe-chassisløsning

nVent SCHROFF har nylig samarbeidet med en kunde om å utvikle en spesialtilpasset PXIe-chassisløsning, skreddersydd til kundens spesifikke behov og krav.

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Case-studie: VX Instruments

"Systemet fikk bare være 2 U høyt og måtte inneholde 12 spor"

Les hele historien

PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

Case-studie: Pickering-grensesnitt

"Effektiv kjøling av et PXI/PXIe-system er nøkkelen. Når kjølingen ikke begrenser testmulighetene i like stor grad, kan ingeniørene være mer eventyrlystne i sin design."

Les hele historien

KONFIGURER DIN EGEN LØSNING

Konfigurer nVent SCHROFF-chassis med bakpanel, mekanikk, kjøling og grensesnittkontakter.

Vanlige spørsmål

Hvorfor velge PXI Express?

PXI Express-markedet vil fortsette å vokse på grunn av høyhastighets digitale applikasjonsbehov som direkteavspilling av video, maskinvisjon og halvleder-ATE. Funksjonene i PXI Express gjør det mulig å opprette høyfrekvente systemer for telling av høye kanaler som er vanskelige å implementere i PXI.

Hva er begrensningene til PXI Express?

Åpne standardsystemer, for eksempel PXI Express, har sine fordeler for garantert interoperabilitet med flere leverandører, men kan begrense deg i kabinettets designfleksibilitet. Men med modulære løsninger og byggeblokker kan du likevel lage dine egne tilpassede løsninger samtidig som du tar i bruk fordelene ved den åpne standarden.

Hvilke prosessortyper bruker du for kontrolleren?

Siden prosessoren også er en modulær komponent, kan vi enkelt ta i bruk kontrolleren mellom:

Intel® Celeron® 3965U (2 x 2.2 GHz, 2MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-7100U (2 x 2.4 GHz, 3MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-7300U (2 x 2.6 GHz, 3MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-7600U (2 x 2.8 GHz, 4MB cache, 15W)
Intel® Celeron® 4305UE (2 x 2.0 GHz, 2MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-8145UE (2 x 2.2 GHz, 4MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-8365UE (4 x 1.6 GHz, 6MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-8665UE (4 x 1.7 GHz, 8MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-1115GRE (2 x 2.2 GHz, 6 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-1145GRE (4 x 1.5 GHz, 8 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-1185GRE (4 x 1.8 GHz, 12 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i3-1115G4E (2 x 2.2 GHz, 6 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i5-1145G7E (4 x 1.5 GHz, 8 MB cache, 15W)
Intel® Core™ i7-1185G7E (4 x 1.8 GHz, 12 MB cache, 15W)

Hvordan kan jeg tilpasse utformingen av PXI Express-chassiset?

Typiske endringer starter fra farger og utskrift til en godkjent design etter behov. Sistnevnte krever vanligvis minste bestillingsmengde i løpet av prosjektets levetid på ca. 100 chassis i året.

Kan jeg erstatte hjørnedelene med 19-tommers monteringsbraketter med vanlige?

Med nVent SCHROFF Ratiopac Pro-seriens kabinetter er det fire alternativer for “hjørnestykker” tilgjengelig.
• Dekklister
• Fronthåndtak
• 19" festebraketter
• 19" monteringsbraketter med fronthåndtak

Se katalogen vår for tegninger.

Hvordan fjerne oppvippbare føtter uten å demontere andre chassisdeler?

Dette er vanligvis mulig for de fleste av våre chassis. Spør om den spesifikke typen chassis. Finn ut hvordan i brukerhåndboken.

Hvor mye strøm kan jeg koble til PXI Express-kabinettet?

Vanligvis er PXI Express-kabinettet utformet for å dissipere opptil 50 W per spor

Systemet må brukes i et støvete område. Kan jeg integrere et luftfilter som er enkelt å skifte?

Ja, vi har en tilpasset løsning for dette. Ta kontakt med oss for denne forespørselen.

Hvordan konfigurerer du systemet eller hvordan du får tilgang til systemdataene?

Programvareverktøy er tilgjengelige for kundene våre på webområdet vårt for å konfigurere systemet og få tilgang til dataene.
Programvareverktøy 18-spors kabinett: /schroff/products/enc14579-040
Programvareverktøy 8-spors chassis: /schroff/products/enc14579-030

Kan jeg justere viftehastigheten i PXIe-systemet eller styres viftene selvstendig?

Viftehastigheten kontrolleres automatisk. Du har imidlertid også mulighet til å angi viftehastigheten selv via I2C-kommandoer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken.

Kan jeg betjene PXIe-systemet med Ubuntu eller andre Linux-distribusjoner?

nVent SCHROFF PXIe-kontrolleren er en x86-kompatibel datamaskin og kan brukes med Ubuntu. PCIe-bryterne og PCIe-PCI-broene i kabinettet gjenkjennes av Ubuntu, CMM (Chassis Management Module) i kabinettet kan kjøre uavhengig (Merk: de grunnleggende funksjonene i kabinettet er tilgjengelige rett fra esken). For å få tilgang til kabinettfunksjonene (viftekontroll, utløserbroinnstillinger, klokkekortstyring) må det være integrert et API for Linux.

Ressurser

Flygeblad med produktoversikt

Oversikt over nVent SCHROFF PXI Express-produktporteføljen

Last ned

Rapport (whitepaper)

Les mer om vårt modulære chassis- og bakpanelkonsept

Last ned