Accessoires geleiderail voor zware printplaten, extra sterk
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Accessoires geleiderail voor zware printplaten, extra sterk
Deze versterkte geleiderail voor zware PCB's van het type accessoire vormt een betrouwbare interface tussen de subrack mechanica en de subrack-eenheden. De geleiderails kunnen bovendien aan de horizontale as worden vastgeschroefd
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor bijzonder zware printplaten, plug-in units of frame plug-in units
- Montage, alleen voor bevestiging aan horizontale rails type H (zwaar) en type R (robuust)
- Aluminium profiel
Specificaties
Materiaal
Aluminium
Afwerking
Geanodiseerd
Werkt met
Subracks; Omkastingen; Chassis
Productserie
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Producttype
Geleiderail
Type
Voor zwaar gebruik
Catalogus
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.