Ledningsavkjøling Ledningsavkjøling Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Kode-/nøkkelindikator (1) Eske med liten formfaktor (3) Produktserie Interscale (3) Type Skrivebord (3) Fungerer med Innkapslinger med ledekjøling (1) Høyde 43.7mm (1) 94mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 112mm (1) 184mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 106.5mm (1) 189mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Gjengestørrelse #2-56 (1) Beskyttelsesgrad IP20 (1) IP30 (2) Kjøling Leding avkjølt (3) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: LedningsavkjølingVis alle filtre (1) UnderkategorierInnfelt NUCDetaljerMini-ITXDetaljerLedningskjøletilbehørDetaljer