MultipacPRO 19-tommers chassis, grunnsett
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
MultipacPRO 19-tommers chassis, grunnsett
Et slikt sett gjør det mulig for en kunde å konfigurere de 3 forskjellige topp- / bunndekslene.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- For ikke-standardiserte enheter (1 ... 5 U) og standardiserte sammensetninger (1, 2 U) i samsvar med IEC 60297-3-105
- Rammen består av to sidedeler og front/bakpanel
- Materiale: Aluminium
- Velg ytterligere komponenter (tilbehør)
Spesifikasjoner
Materiale
Aluminium
Type
Kan konfigureres
Produktserie
MultipacPRO
EMC-beskyttelse
Nei (kan monteres etterpå)
Produkttype
Delrack/chassis
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.